FL SWITCH SFNT 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891390

Geniş sıcaklık aralığında çalışan Ethernet switch, beş TP RJ45 port, 10/100/1000 Mbps (RJ45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu, QoS öncelikli mesajları okur, güvenlik çerçevelerini kabul eder.

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Tüm bağlantı noktaları, 1000 Mbps iletim hızı sunar
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı -40 °C ... 75 °C
Jumbo frame desteği (frame ölçüsü 10.240 bytes/frame)
Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
Güç kaynağı ve bağlantı durumunu teşhis için alarm kontağı
Anahtar kablo kilitleme ve port engelleme sunuyor