Zor ortamlar için (-40°C ... +75°C) 16 RJ45 portlu standart fonksiyonlu Ethernet switch. 10 veya 100 Mbps (RJ45) veri iletim hızlarının otomatik algılanması, autocrossing fonksiyonu, 12 V DC ... 48 V DC giriş gerilimi, uzaktan alarm alınabilen yedekli güç beslemesi.
FL SWITCH SFNT 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891952
Yüksek sıcaklığa dayanıklı Ethernet switch, 16 TP RJ45 port, 10 / 100 Mbps (RJ 45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 70 mm |
| Yükseklik | 135 mm |
| Derinlik | 110 mm |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Kanal sayısı | 16 (RJ45 port) |
| Sinyal kontağı | |
| Kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Kontrol akımı | 1 A |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Unmanaged Switch SFNT |
| Tasarım | Blok tasarım |
| MTTF | 55,9 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V DC |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 1 A |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| Temel fonksiyonlar | Yönetimsiz switch / autonegotiation, IEEE 802.3'e uygun, depola ve yönlendir anahtarlama modu, alarm kontakları dahildir |
| İlave fonksiyonlar | Autonegotiation |
| Lokal diyagnostikler | US Besleme gerilimi yeşil LED |
| LNK/ACT Link status/veri iletimi yeşil LED | |
| 100 Veri iletim hızı Sarı LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 8,4 W |
| Test bölümü | 500 V DC 1 dk |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
| Besleme gerilim aralığı | 12 V DC ... 48 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Maks. akım tüketimi | 700 mA (12 V DC için) |
| Tipik akım tüketimi | 350 mA (US = 24 V DC'de) |
| Ground connection | DIN rayı üzerinden |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 30 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 25g, IEC 60068-2-27 standartlarına uygun |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 62 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinin 4160 m üzerine kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 62 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinin 4160 m üzerine kadar) |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU-tipi muayne sertifikası | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx sertifikası | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromanyetik uyum | 2004/108/EC EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Durum göstergesi | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| Ürün numarası | 2891952 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN113 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356551618 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.193,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 981 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - PCB konnektörü 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Güvenlik Elemanı 2832865
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
Avantajlarınız
RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Fiber optik bağlantı noktaları, 100 Mbps'i destekler
Yedek giriş gerilimli, ince metal bir muhafaza içinde 16 bağlantı noktası
Kablo kilitlemeli güvenlik seçenekleri
LED'li yerel tanı göstergeleri
Standart sıcaklık aralığı (0 °C ... 60 °C) ve geniş sıcaklık aralığı (-40 °C ... 75 °C) için cihazlar mevcuttur
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018