FL SWITCH SFNB 5TX-PNE - Industrial Ethernet Switch
1071801

Ethernet switch, beş TP RJ45 port, 10 veya 100 Mbps (RJ 45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu. Multicast filtre PROFINET PTCP gecikme trafiğini bloke eder. EtherNet/IP™-tabanlı veri akışı standarda göre öncelikli olacaktır.

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
LED'li yerel tanı göstergeleri
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır