FL SWITCH SFN 8TX-NF - Industrial Ethernet Switch
2891022

Ethernet switch, 8 TP RJ45 port, 10/100 mbps (RJ 45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu, flow kontrol etkisizleştirilmiş

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Fiber optik bağlantı noktaları, 100 Mbps'i destekler
Anahtar kablo kilitleme ve port engelleme sunuyor
LED'li yerel tanı göstergeleri
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır