FL SWITCH SFN 7TX/FX ST - Industrial Ethernet Switch
2891110

Ethernet switch, 7 TP RJ45 port, 1 FO port, ST-D formatında 100 mbps full duplex, 10 veya 100 mbps (RJ45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Fiber optik bağlantı noktaları, 100 Mbps'i destekler
LED'li yerel tanı göstergeleri
Anahtar kablo kilitleme ve port engelleme sunuyor
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır