FL SWITCH SFN 7GT/SX - Industrial Ethernet Switch
2891518

Ethernet switch, 7 adet TP-RJ45 port, tüm RJ45 portlarda 10/100/1000 Mbps, 1 multi-mode SC-D port, 1 Gbps full-duplex, autonegotiation (RJ45), autocrossing özelliği, sinyal kontaklı ve QoS, geniş sıcaklık aralığı

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Jumbo frame desteği (frame ölçüsü 9600 bytes/frame)
Tüm bağlantı noktaları, 1000 Mbps iletim hızı sunar
Anahtar kablo kilitleme ve port engelleme sunuyor
Gerilim devletlerin alarm işleme için röle
LED'li yerel tanı göstergeleri
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır