FL SWITCH SFN 6GT/2LX
-
Industrial Ethernet Switch
2891987
Ethernet switch, 6 adet RJ45 port, tüm RJ45 portlarda 10/100/1000 Mbps, yüksek seviyeli 2 single-mode SC-D port, 1 Gbps full-duplex, autonegotiation (RJ45), autocrossing özelliği, sinyal kontaklı ve QoS, geniş sıcaklık aralığı
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 50 mm |
| Yükseklik | 120 mm |
| Derinlik | 70 mm |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
| Kanal sayısı | 6 (RJ45 port) |
| Fiber optik arabirimi | |
| Bağlantı yöntemi | SC |
| İletim hızı | 1000 Mbit/s (full duplex) |
| İletim fiziği | Single mod cam fiber |
| İletim uzunluğu | 10000 m (Cam fiber 9/125) |
| Dalga boyu | 1310 nm |
| Kanal sayısı | 2 (SC single mod) |
| Gerilimsiz sinyal kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Unmanaged Switch SFN |
| Tasarım | Blok tasarım |
| MTTF | 24,3 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | Yedek besleme geriliminin izlenmesi |
| PROFINET uyum sınıfı | Conformance Class A |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| Temel fonksiyonlar | Yönetimsiz switch / autonegotiation, IEEE 802.3'e uygun, depola ve yönlendir switching modu |
| İlave fonksiyonlar | Autonegotiation |
| Jumbo çerçeveler (maks. 9.600 bayt) | |
| Lokal diyagnostikler | US1/2 Besleme gerilimi yeşil LED |
| 100/ACT Link status/veri iletimi Sarı LED | |
| 1000/ACT Link status/veri iletimi Sarı LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 8,4 W |
| Test bölümü | 500 V DC 1 dk |
| İletim ortamı | Bakır |
| FO | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
| Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 32 V DC |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Tipik akım tüketimi | 360 mA (US = 24 V DC'de) |
| Fonksiyon | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | Yedek besleme geriliminin izlenmesi |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -35 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 86 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 1500 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
| DIN 40046-36, DIN 40046-37'ye göre fonksiyonları tehdit eden gazlara direnç | Sulfür dioksit (SO2) 10 ± 0.3 cm3/m3, Hidrojen sülfid (H2S) 1 ± 0.3 cm3/m3, 25°C ve 75% nem ve dört günlük ifşa |
| Elektromanyetik uyum | 2004/108/EC EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Durum göstergesi | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| Ürün numarası | 2891987 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN113 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356101202 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 478,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 435 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Uyumlu Ürünler
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Güvenlik Elemanı 2832865
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
Avantajlarınız
Jumbo frame desteği (frame ölçüsü 9600 bytes/frame)
Tüm bağlantı noktaları, 1000 Mbps iletim hızı sunar
LED'li yerel tanı göstergeleri
Gerilim devletlerin alarm işleme için röle
Anahtar kablo kilitleme ve port engelleme sunuyor
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018