FL SWITCH SFN 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891444

Ethernet switch, tüm portlarda 10/100/1000 Mbps beş TP-RJ45 port, 10/100/1000 Mbps (RJ45) veri iletim hızınının otomatik algılanması, autocrossing fonksiyonu ve QoS.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
Jumbo frame desteği (frame ölçüsü 10.240 bytes/frame)
Tüm bağlantı noktaları, 1000 Mbps iletim hızı sunar
LED'li yerel tanı göstergeleri
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır