FL SWITCH SFN 15TX/FX - Industrial Ethernet Switch
2891934

Ethernet switch, 15 TP RJ45 port, 10 veya 100 Mbps (RJ 45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu SC formatında bir FO port.

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Fiber optik bağlantı noktaları, 100 Mbps'i destekler
Yedek giriş gerilimli, ince metal bir muhafaza içinde 16 bağlantı noktası
Kablo kilitlemeli güvenlik seçenekleri
LED'li yerel tanı göstergeleri
Standart sıcaklık aralığı (0 °C ... 60 °C) ve geniş sıcaklık aralığı (-40 °C ... 75 °C) için cihazlar mevcuttur
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır