FL SWITCH SF 7TX/FX ST - Industrial Ethernet Switch
2832577

Ethernet switch, 7 TP RJ45 port, 1 FO port, ST-D formatında 100 mbps full duplex, 10 veya 100 mbps (RJ45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Fiber optik bağlantı noktaları, 100 Mbps'i destekler
Kablo kilitlemeli güvenlik seçenekleri
Gerilim devletlerin alarm işleme için röle
LED'li yerel tanı göstergeleri
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır