FL SWITCH SF 7TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832726
Ethernet Switch, 7 TP RJ45 port, 1 FO port, SC-D formatında 100 Mbit/s full duplex, 10 veya 100 Mbit/s (RJ45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 135 mm |
| Yükseklik | 115,3 mm |
| Derinlik | 30 mm |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 7 (RJ45 port) |
| Fiber optik arabirimi | |
| Bağlantı yöntemi | SC |
| İletim hızı | 100 Mbit/s (full duplex) |
| İletim fiziği | Multimode cam fiber |
| İletim uzunluğu | 5,7 km (F-G 50/125 0.7 dB/km F1200 ile cam fiber ) |
| 2,5 km (F-G 50/125 1,6 dB/km F800 ile cam fiber ) | |
| 10 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000 ile cam fiber ) | |
| 2,9 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000 ile cam fiber ) | |
| Dalga boyu | 1300 nm |
| Kanal sayısı | 1 (SC multimod) |
| Gerilimsiz sinyal kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Unmanaged Switch SF |
| Tasarım | Blok tasarım |
| MTTF | 46,7 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| Temel fonksiyonlar | Yönetimsiz switch / autonegotiation, IEEE 802.3'e uygun, depola ve yönlendir switching modu |
| İlave fonksiyonlar | Autonegotiation |
| Lokal diyagnostikler | US1/2 Besleme gerilimi yeşil LED |
| LNK/ACT Link status/veri iletimi yeşil LED | |
| 100 Veri iletim hızı Sarı LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 5,28 W |
| Test bölümü | 500 V DC 1 dk |
| İletim ortamı | Bakır |
| FO | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
| Besleme gerilim aralığı | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Tipik akım tüketimi | 220 mA (US = 24 V DC'de) |
| 135 mA (US = 24 V DC: >VC 9) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 86 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 1500 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
| DIN 40046-36, DIN 40046-37'ye göre fonksiyonları tehdit eden gazlara direnç | Sulfür dioksit (SO2) 10 ± 0.3 cm3/m3, Hidrojen sülfid (H2S) 1 ± 0.3 cm3/m3, 25°C ve 75% nem ve dört günlük ifşa |
| Elektromanyetik uyum | 2004/108/EC EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (darbe) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (manyetik alanlara dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (parazit yayılımı) Kriter A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Durum göstergesi | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| Ürün numarası | 2832726 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN112 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918952228 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 437,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 437 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO patch kablosu 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO patch kablosu 1115423
Avantajlarınız
RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Fiber optik bağlantı noktaları, 100 Mbps'i destekler
Gerilim devletlerin alarm işleme için röle
LED'li yerel tanı göstergeleri
Kablo kilitlemeli güvenlik seçenekleri
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018