FL SWITCH SF 16TX - Industrial Ethernet Switch
2832849

Ethernet Switch, 16 TP RJ45 port, 10 veya 100 Mbit/s (RJ 45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
Fiber optik bağlantı noktaları, 100 Mbps'i destekler
Gerilim devletlerin alarm işleme için röle
LED'li yerel tanı göstergeleri
Kablo kilitlemeli güvenlik seçenekleri
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır