FL SWITCH IRT 4TX - Industrial Ethernet Switch
2700689

Managed Switch IRT seri, 4 RJ45 port 10/100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -25 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 19 V DC ... 30 V DC, PROFINET Conformance Class C

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

MRP (istemci ve yönetici)
PN IO cihazı
Hemen geçir anahtarlamalı
SNMP
Düz tasarım