IEC 61850-3 standardına (Ortam koşulları) göre geliştirilmiştir
FL SWITCH 4824E-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891072
Rak montajlı yönetilebilir Ethernet switch IEC 61850-3 ve IEEE 1613 standartlarına uygundur. 24 RJ45 port 10/100 Mbps, dört gigabit kombo port (10/100/1000Mbps RJ45 bağlantı; 1000 Mbps fiber optik bağlantı 1000 Mbps SFP modülü gerektirir).
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ağ yapısı IEC 61850'ye göre
IEEE 1613