FL SWITCH 2406-2SFX
-
Industrial Ethernet Switch
1043414
Managed Switch 2000 seri, 6 RJ45 port 10/100 Mbit/s, 2 SFP portlar 100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 70 °C, Besleme gerilim aralığı: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Geniş sıcaklık aralığı, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 128 mm |
| Yükseklik | 113 mm |
| Derinlik | 67 mm |
| Genel | Telefon ile destek veya yerinde destek sağlanır (ücrete tabidir) |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Malzeme taban plakası | Pres döküm alüminyum, paslanmaya dayanıklı |
| Muhafaza malzemesi | Paslanmaz çelik 1.4301 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 6 (RJ45 port) |
| Ethernet (SFP) | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | SFP |
| İletim hızı | 100 Mbit/s (full duplex) |
| İletim fiziği | SFP modüle bağlı olarak |
| İletim uzunluğu | 'e kadar 40 km (kullanılan SFP modülüne bağlı olarak) |
| Sinyal LED'leri | Veri alışı, link durumu |
| Kanal sayısı | 2 (SFP portlar) |
| Sinyal kontağı | |
| Çıkış ismi | Röle |
| Kontrol gerilimi | tip. 24 V DC |
| Çalışma gerilimi aralığı | maks. 60 V DC |
| Akım taşıma kapasitesi | maks. 0,2 A |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Managed Switch 2000 |
| Tasarım | Blok tasarım |
| MTTF | 357,82 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 191,24 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 25,65 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 70°C, çalışma döngüsü %100) | |
| Önemli özellikler | Geniş sıcaklık aralığı |
| IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci | |
| IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün | |
| Sinyal gecikmesi | ≥ 6,5 µs (Store-and-Forward modu, 10/100 Mbps, çerçeve boyuna bağlı) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (VDE 0106) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Anahtar fonksiyonları | |
| IP parametrelendirme | DHCP client |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (havuz bazlı, port bazlı) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC adres tablosu | 8k |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | tip. 24 V DC |
| PROFINET uyum sınıfı | Conformance Class B |
| PROFINET cihaz işlevi | PROFINET cihazı |
| Fast Startup | |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı/Aktivite ve Hız) |
| Temel fonksiyonlar | Depola ve yönlendir anahtarı, IEEE 802.3 standardına uygun |
| Yönetim fonksiyonları | Web tabanlı yönetim (HTTP/HTTPS) |
| Rol tabanlı kullanıcı yönetimi (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Arıza teşhis fonksiyonları | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filtre fonksiyonları | Quality of Service (8 öncelik sınıfı) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (32 VLAN'a kadar) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Yedekli fonksiyonlar | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2 sistem yedekliliği | |
| Süre senkronizasyonu | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| İlave fonksiyonlar | MMS ve GOOSE'nin iletimi (IEC 61850-8-1) |
| Modbus/TCP İletimi | |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Port güvenliği | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Lokal diyagnostikler | US1/2 Besleme gerilimi US1, US2 yeşil LED |
| FAIL Div. Kırmızı LED | |
| LNK/ACT Link durumu yeşil LED | |
| SPD Veri iletim hızı yeşil LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,7 W (US = maks, Tamb = maks) |
| Test bölümü | 24 V besleme / fonksiyonel toprak 500 V DC 1 dk |
| Ethernet arabirimi/diğer tüm potansiyeller 2,25 kV DC 1 dk | |
| İletim ortamı | Bakır |
| FO | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 32 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Maks. akım tüketimi | 250 mA (US = min, Tamb = maks) |
| Tipik akım tüketimi | 180 mA (US = 24 V DC'de ve 25 °C ortam sıcaklığında:) |
| Toprak bağlantısı | DIN rayı üzerinden |
| Fonksiyonel topraklama | Modülün fonksiyonel toprağı, topraklanmış bir DIN rayına takıldığında topraklanır |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Bağlantı kablosu olarak yalnızca izin verilen sıcaklık aralığına (-40 °C ... 75 °C) uygun bakır kablolar kullanın |
| geçmeli | evet |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Darbe (çalışma) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 79 kPa ... 108 kPa deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (Zayıflamasız) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 79 kPa ... 108 kPa deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar (Zayıflamasız) |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | Evet |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | cULus |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromanyetik alanlar) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT burst) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (darbe) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (hat parazit dayanımı) Kriter A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (girişim) Sınıf A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (iletilen girişim) Sınıf A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Durum göstergesi | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı/Aktivite ve Hız) |
| Ürün numarası | 1043414 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN122 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626608594 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 782,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 650 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 78eda50b-0754-424b-b001-7f233bf72a81 |
Uyumlu Ürünler
-
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Yazılım 2702889
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408970
-
FKCN 2,5/ 2-ST GY7035 BD:1-2 - PCB konnektörü 1082048
-
FKCN 2,5/ 4-ST GY7035 BD:1-4 - PCB konnektörü 1082059
-
FL SFP FX - Media module 2891081
-
FL SFP FX SM - Media module 2891082
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
Avantajlarınız
MRP (istemci ve yönetici)
DHCP istemcisi, DHCP sunucusu (havuz bazlı ve port bazlı), DHCP seçenek 82
Ortam sıcaklığı -40 °C ... 70 °C
VLANs
RSTP
Konfigürasyon belleği
Web tabanlı yönetim, SNMP
FL NETWORK MANAGER yazılımıyla kolay ve hızlı başlatma ve işletmeye alma
PROFINET and EtherNet/IP™ ağları için uygun
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018