FL SWITCH 1924 - Industrial Ethernet Switch
2891057

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Ethernet switch, önde RJ45 yapısında 24 Ethernet portu, 10, 100 veya 1000 Mbps veri iletim hızını otomatik algılama, farklı hızlardaki ağ segmentlerine bağlantı, autocrossing fonksiyonu, 19 inç (482 mm) rak montaj

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Servis kalitesi (QoS) desteği (2 queus)
Jumbo frame desteği (frame ölçüsü 9216 bytes/frame)
Güç besleme aralığı 50/60 Hz'de 100 V AC ... 240 V AC
MAC adres tablosu ölçüsü 8192 (8k) dir.
İki güç kablosu dahildir. Kuzey Amerika için, bir NEMA 5-15 3-pin fiş (tip A). EEC için, bir CEE 7/4 (tip F)