FL SWITCH 1004N-FX SM - Industrial Ethernet Switch
1085214

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Unmanaged Switch 1000 seri, 4 RJ45 port 10/100 Mbit/s, 1 SC single mod 100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP30, Ortam sıcaklığı (çalışma): -10 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
LED'li yerel tanı göstergeleri
Otomasyon protokolleri için gelişmiş trafik önceliği
PROFINET ağlarında güvenli haberleşme için PTCP filtreli PROFINET versiyonları
IEEE 802.3az'e göre enerji verimli Ethernet
Gerçek zamanlı veri alışverişi, alarmlar ve teşhis için PROFINET A Uyumluluk Sınıfı
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır