CRIMPFOX-M SET - Sıkma pense seti
1212093

Sıkma pense seti, CRIMPFOX-M (pense) ve 0,5 ... 2,5 mm2 izole kablo pabuçları için çeneler (1212074), 0,5 ... 6 mm2 SKP kablo pabuçları (1212079), 0,25 ... 10 mm2 (1212080) ve 16/25 mm2 (1212081) yüksüklerden oluşur.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Ekler çeşitliliği o tüm uygulamalar için yer tasarrufu sağlayan evrensel bir araçtır
CRIMPFOX-M sıkma pensesi en önemli özelliklerinden biri kıvrım ekler hızlı araçlar için gerek kalmadan değiştirilebilir yoldur