Faydalı bilgiler
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
Endüstriyel Yapay Zekâ
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
Alet setleri
TOOL-ZIPCASE EMPTY - Alet çantası, boş, kilitlenebilir
TOOL-ZIPCASE EMPTY
-
Alet çantası, boş, kilitlenebilir
1005050
Alet kutusu,
boş
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
California prop. 65 hakkında daha fazla bilgi üretici beyanında "İndirmeler" altında bulunmaktadır
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Alet kutusu
Ürün özelliği
Sağlam PES'ten üretilmiştir
Alet depolama için elastik halkalar
Ölçüler
Genişlik
80 mm
Yükseklik
405 mm
Derinlik
80 mm
Uzunluk
270 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
siyah
Malzeme
Polyester
Ticari Veriler
Ürün numarası
1005050
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BH3
Ürün Kodu
BH3522
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626474717
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1.054 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1.054 g
Gümrük tarife no
42021299
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
21100105
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Uygun Değil
(elektrikli ve elektronik ekipman yok)
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
5,806 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
Alet kutusu
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı