Alet setleri
TOOL-CASE-2 EMPTY - Alet kutusu
TOOL-CASE-2 EMPTY
-
Alet kutusu
1212636
Alet kutusu, boş, sert kutu, iki katlı
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
California prop. 65 hakkında daha fazla bilgi üretici beyanında "İndirmeler" altında bulunmaktadır
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Alet kutusu
Ölçüler
Genişlik
327 mm
Yükseklik
270 mm
Derinlik
327 mm
Uzunluk
460 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
siyah
Malzeme
Alüminyum
Ticari Veriler
Ürün numarası
1212636
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
BH3
Ürün Kodu
BH3512
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356650533
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
10.800 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
99,99 g
Gümrük tarife no
42021219
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Uygun Değil
(elektrikli ve elektronik ekipman yok)
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
Alet kutusu
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı