VIP-8RPT-24DC/21/D0/FU/PLC
-
Aktif modül
2903601
VARIOFACE Profesyonel çıkış modülü, 8 kanallı, herbiri 1 PDT röleli ve sigortalı, 24 V DC için
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | VARIOFACE Professional |
| Kanal sayısı | 8 |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Mekanik çalışma ömrü | 2x 107 çevrim |
| Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-1500 | |
| Uygun I/O kartı | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Desteklenen kontrolör ABB S800 I/O | |
| Uygun I/O kartı | DO810 |
| DO840 | |
| Desteklenen kontrolör ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Uygun I/O kartı | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Desteklenen kontrolör ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Uygun I/O kartı | 1771 OBN |
| Desteklenen kontrolör ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Uygun I/O kartı | 1746 OB 32 |
| Desteklenen kontrolör EMERSON DeltaV | |
| Uygun I/O kartı | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Desteklenen kontrolör GE-FANUC RX3i | |
| Uygun I/O kartı | IC694MDL754 |
| Desteklenen kontrolör HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Uygun I/O kartı | TC-ODD 321 |
| Desteklenen kontrolör MITSUBISHI MELSEC L | |
| Uygun I/O kartı | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Desteklenen kontrolör MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Uygun I/O kartı | QY81P |
| QY82P | |
| Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Uygun I/O kartı | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-400 | |
| Uygun I/O kartı | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,9 ... 1,1 |
| Giriş gerilim aralığı | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| UN'de tipik giriş akımı | 9 mA |
| Tipik tepki süresi | 5 ms |
| Tipik bırakma zamanı | 8 ms |
| Koruma devresi | Ters gerilim diyodu; Ters gerilim diyodu |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Durum göstergesi/kanal | Sarı LED |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | Tek kontak, 1 enversör kontak |
| Kontak malzemesi | AgSnO |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 12 V AC/DC |
| Sürekli sınır akımı | 5 A (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Min. anahtarlama akımı | 10 mA |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 120 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 40 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Hata algılaması (kablo kopması / kısa devre) | hayır |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 14 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Genişlik | 87,6 mm |
| Yükseklik | 109,8 mm |
| Derinlik | 63 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2903601 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK2 |
| Ürün Kodu | DK2141 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356948159 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 330,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 320 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kablo 2295046
-
UC-TM 4 - Klemens etiketleri 0818111
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 0811862
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kablo 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kablo 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kablo 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kablo 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kablo 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kablo 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kablo 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kablo 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kablo 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kablo 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kablo 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kablo 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kablo 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kablo 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kablo 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kablo 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kablo 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kablo 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kablo 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kablo 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kablo 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kablo 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kablo 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kablo 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kablo 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kablo 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kablo 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kablo 2299013
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kablo 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kablo 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kablo 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kablo 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kablo 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kablo 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kablo 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kablo 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kablo 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kablo 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kablo 2302447
-
FUSE/TE5/6.3A/T-10PCS - Sigorta seti 2905605
-
REL-MR- 24DC/21 - Tek röle 2961105
Avantajlarınız
Sadece 87,6 mm toplam genişlik
Sinyal yolu ve besleme gerilimi başına LED durum göstergesi
Polarite koruma diyodu
Kısa devre koruması için her çıkış devresinde sigorta
Geçmeli minyatür röleler, her birinde bir enversör kontak bulunan
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018