UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB
-
Aktif modül
2311030
Röle modülü, 8 minyatür röleli, her biri için bir enversör kontak, takılı halde, 24 V DC için (röle dahil)
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün tipi | Röle Modülü |
| Komponentlerle birlikte | evet |
| İzolasyon karakteristikleri: Hava ve atlama mesafeleri, giriş/çıkış | |
| İzolasyon | Güçlendirilmiş izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İzolasyon karakteristikleri: Hava ve atlama mesafeleri, çıkış/çıkış | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Hava ve atlama mesafeleri, giriş/çıkış | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 260 V |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Hava ve atlama mesafeleri, çıkış/çıkış | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 260 V |
| Nominal darbe gerilimi | 2,3 kV (1,2 / 50 μs) |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V DC (±10 %) |
| UN'de tipik giriş akımı | 200 mA (200 mA besleme / ≤ 20 mA giriş akımı, her bir sinyal için) |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | Tek kontak, 1 enversör kontak |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 150 V AC/DC (Maksimum 230 V AC anahtarlama gerilimi: 230 V AC'lik maksimum anahtarlama gerilimine yalnızca aynı sigorta devresi kullanılıyorsa izin verilir. Çıkışlar, farklı çıkış iletkenlerinin anahtarlanması için uygun değildir.) |
| Sürekli sınır akımı | 4 A |
| Kontrol seviyesi | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 14 |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 12 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 2 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| DEROG | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Genişlik | 61 mm |
| Yükseklik | 126 mm |
| Derinlik | 146 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Hava ve atlama mesafeleri, giriş/çıkış | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Hava ve atlama mesafeleri, çıkış/çıkış | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2311030 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK2A91 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356134958 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 505,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 505 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 90b00a4a-de71-45f3-9f97-0b9b56758dd0 |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018