UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC - Aktif modül
2900891

VARIOFACE çıkış modülü, 32 minyatür röle bulunan, her birinde 1 kilitlenebilir manuel aktüasyonlu enversör kontak, takılı, 24 V DC için (röle dahil)

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sadece 92 mm (8 kanallı) veya 285 mm (32 kanallı) genişlikte ince yapı
Geçmeli minyatür röleler, her birinde bir enversör kontak ve kilitlenebilir manuel aktüasyon bulunan
Besleme gerilimi göstergesi (LED)
Her sinyal kanalı için LED'li durum göstergesi ve bastırıcı diyot (röleye entegre)