MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC
-
Akım ölçüm transdüseri
2814744
MCR akım ölçüm transdüseri, programlanabilir ve konfigüre edilebilir, doğru, alternatif ve biçmi değişmiş akımları ölçmek için, röle ve transistör çıkışlı, 0...10 ila 0...50 A giriş akımı, konfigüre edilmemiş
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Toplam hata | ≤ 1,5 % (Sıcaklık aralığı) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,2 W |
| Ölçüm kategorisi | III |
| Test gerilim çıkışı/güç beslemesi | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
| Test gerilim girişi/çıkışı | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Test gerilim girişi/güç beslemesi | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; 33 V bastırıcı diyot |
| Kademe tepkisi (10-90%) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (DC) | |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | < 0,025 %/K |
| İletim hatası maks. | < 0,5 % (nominal şartlar altında nominal değer aralığı) |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 V AC (toprağa) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maks. akım tüketimi | < 50 mA (yüksüz) |
| Ölçüm | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmemiş |
| Giriş akım aralığı | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC (İzin verilen sürekli aşırı yük: %120) |
| Ölçüm aralığı | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
| Min. giriş akımı için ayar sahası | 0 A AC/DC ... 9,5 A AC/DC |
| Maks. giriş akımı için ayar sahası | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC |
| LSB: Akım | 1 µA (1 A) |
| 2 µA (2 A) | |
| 5 µA (5 A) | |
| 10 µA (10 A) | |
| 50 µA (50 A) | |
| 100 µA (100 A) | |
| Aşırı yük kapasitesi | Bağlanan iletkene bağlı olarak |
| Aşır gerilim dayanımı | Bağlanan iletkene bağlı olarak |
| Frekans ölçüm aralığı | 15 Hz ... 400 Hz |
| Eğri tipi | AC, DC veya biçmi bozulmuş akımlar |
| Çalışma eşiği | 0,8 % (50 A nominal değer ölçüm aralığı) |
| Anahtarlama: Röle | |
| Kontak tipi | 1 enversör kontak |
| Kontak malzemesi | AgSnO, sert altın kaplama |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 250 V AC | |
| Sürekli sınır akımı | 50 mA (altın kaplı katman için, 30 V AC / 36 V DC) |
| 2 A (altın katmanın bozulması durumunda, 250 V AC) | |
| Anahtarlama: Transistör | |
| Sürekli yük akımı | 80 mA (Kısa devre korumasız) |
| Çıkış gerilim aralığı | 19 V ... 29 V (besleme gerilimi - 1 V) |
| Eşik değerinin set aralığı | 1 % ... 110 % |
| Tepki gecikmesi ayar aralığı | 0,1 s ... 20 s |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Sinyal: Gerilim/akım | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmemiş |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | > 10 kΩ |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | < 500 Ω |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli bağlantı |
| Durum göstergesi | LED (yeşil) |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Yuvarlak kablo | |
| Çap | 10,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | < 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only | |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61010-2-030 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2814744 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMM |
| Ürün Kodu | CMMA34 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918169299 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 188,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 135,68 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 454568cb-f6a4-4c9f-92e8-72a2f2374a8e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
3-yollu izolasyon
Gerçek r.m.s. değer ölçümü
Cihaz DIP siviçlerle veya MCR/PI-CONF-WIN konfigürasyon yazılımıyla ayarlanabilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018