VS-IP67B-IP67B-94D/2,0
-
Ağ kablosu
1404986
Montajlı Ethernet kablosu, CAT6, ekranlı, 4 çift, AWG 26 çok telli (7 tel), RAL 9005 (jet siyah), RJ45 fiş/IP67, siyah - RJ45 fiş/IP67 (siyah), kablo uzunluğu 2 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Sensör tipi | Ethernet |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| İletim hızı | 1 Gbps |
| İletim hızı | 1 GBit/s |
| Dalga empedansı | 100 Ω |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Bağlantı 1 | |
| Boyutlu çizim |
Konnektör pin ataması RJ45 fiş
|
| Tip | RJ45 Fiş, düz, 8-kutup, Geçmeli kilit |
| Kutup sayısı | 8 |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Takma kuvveti | 30 N (sinyal kontağı başına) |
| Çıkarma kuvveti | 50 N (sinyal kontağı başına) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Malzeme İletişim | CuSn |
| Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
| Malzeme Kontak taşıyıcı | PC |
| Renk (Muhafaza) | siyah |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| Koruma sınıf | IP67 |
| IP65 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Bağlantı 2 | |
| Boyutlu çizim |
Konnektör pin ataması RJ45 fiş
|
| Tip | RJ45 Fiş, düz, 8-kutup, Geçmeli kilit |
| Kutup sayısı | 8 |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Takma kuvveti | 30 N (sinyal kontağı başına) |
| Çıkarma kuvveti | 50 N (sinyal kontağı başına) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Malzeme İletişim | CuSn |
| Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
| Malzeme Kontak taşıyıcı | PC |
| Renk (Muhafaza) | siyah |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| Koruma sınıf | IP67 |
| IP65 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Kablo uzunluğu | 2,00 m |
| Ethernet [94D] | |
| Boyutlu çizim |
|
| UL AWM Tipi | 2464 (80°C/300 V) |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ethernet [94D] |
| İletken yapısı | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Sinyal hızı | 0,6 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC (takviyeli) UV dayanımlı |
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
| Kalınlık, dış kılıf | 0,80 mm |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | 4 çift, bükümlü |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Maks. iletken direnci | < 140 Ω/km |
| İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (4 ... 100 MHz'de) |
| Kablo kapasitesi | < 56 nF/km |
| Nominal gerilim, kablo | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2500 V DC (2 s) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2500,00 V DC (2 s) |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 30 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 60 mm |
| Gerilme dayanımı | 80 N |
| Ateşe dayanıklılık | UL VW-1'e göre |
| Yağa dayanıklılık | IEC 60811-2-1'e uygun |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | 0 °C ... 50 °C |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 60 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1404986 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNABM |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356731508 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 148,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 140,437 g |
| Gümrük tarife no | 85444210 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 7f3141d9-2937-4249-b823-dfdb1f23bfdb |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018