NBC-MSX/ 4,0-94S/R4AC SCO
-
Ağ kablosu
1453353
Ağ kablosu, Ethernet CAT6A, 8-kutup, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: X, açık Fiş düz RJ45, kodlama: X, kablo uzunluğu: 4 m
Ürün Ayrıntıları
| Sensör tipi | Ethernet |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | X |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6A |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 0,5 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT6A |
| Dalga empedansı | 100 Ω |
| Maks. iletken direnci | 145 Ω/km |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| Dış kılıf, malzeme | PE-X |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Kodlama tipi | X (Veriler) |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Kodlama tipi | X (Veriler) |
| Kablo uzunluğu | 4 m |
| Kablo ağırlığı | 59 kg/km |
| Kablo tipi | Ethernet BETAtrans® demiryolu uygulaması CAT7 |
| Kablo yapısı | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6A |
| Dış kablo çapı | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PE-X |
| Dış kılıf, renk | siyah |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,05 mm ±0,1 mm |
| Tek tel, renk | beyaz-mavi, beyaz-turuncu, beyaz-yeşil, beyaz-kahverengi |
| Kablo kesit alanı | 4x 2x 0,14 mm² |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE bölümü |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Çift ekranlama tipi | Alüminyum poliyester folyo |
| Genel bükülme | 4 çift, bükümlü |
| Ekranlama | Kalay kaplı bakır tellerden oluşan örgülü ekran |
| Nominal gerilim, kablo | 125 V AC (Uo) |
| Test gerilimi İletken/İletken | 1000 V AC (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 dk) |
| Kablo direnci | ≤ 145 Ω/km |
| Kablo izolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
| Kuplaj direnci | 5,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
| Çalışma kapasitansı | 44 nF (kilometre başına) |
| Sinyal runtime | 4,4 ns/m |
| Sinyal hızı | 0,78 c |
| Enterferans yok etme | 90,00 dB (1000 MHz'e kadar) |
| Ekran zayıflaması | 60,00 dB (1000 MHz'e kadar) |
| Halojensiz | EN 50267-2-1'e göre |
| EN 60684-2'e uygun | |
| Yağa dayanıklılık | EN 60684-2'e uygun, 100 °C'de 72 saat, IRM 902 |
| Gaz konsantrasyonu | EN 61034-2 |
| Ateşe dayanıklılık | EN 60332-1-2'e göre |
| EN 60332-3-25 | |
| ve ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Diğer direnç | Yakıtlara karşı dayanıklı (EN 60684-2'e uygun, 100 °C'de 72 saat, IRM 903) |
| Ozona dayanıklı (EN 50306-4'e göre, 72 s, 40 °C, B prosedürü, hacim konsantrasyonu 200 x 10-6) | |
| Önemli özellikler | HL1-HL3 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 (M12 fiş konnektör) |
| IP67 (M12 fiş konnektör) | |
| IP20 (RJ45 geçmeli konnektör) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -20 °C ... 70 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
| Yağa dayanıklılık | EN 60684-2'e uygun, 100 °C'de 72 saat, IRM 902 |
| Ateşe dayanıklılık | EN 60332-1-2'e göre |
| EN 60332-3-25 | |
| ve ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Yağa dayanıklılık | EN 60684-2'e uygun, 100 °C'de 72 saat, IRM 902 |
| Gaz konsantrasyonu | EN 61034-2 |
| Diğer direnç | Yakıtlara karşı dayanıklı (EN 60684-2'e uygun, 100 °C'de 72 saat, IRM 903) |
| Ozona dayanıklı (EN 50306-4'e göre, 72 s, 40 °C, B prosedürü, hacim konsantrasyonu 200 x 10-6) |
| Ürün numarası | 1453353 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1CMJ |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151840181 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 265,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 200 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018