NBC-M12MS/20,0-94D/R4AC
-
Ağ kablosu
1412929
Ağ kablosu, Ethernet, 8 pinli, PVC, RAL 9005, ekranlı, düz M12 fiş, RJ45'e, kablo uzunluğu: 20,0 m
Ürün Ayrıntıları
| Sensör tipi | Ethernet |
| Kutup sayısı | 8 |
| Kodlama | A |
| Bus sistemi | Ethernet |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet |
| Nominal gerilim UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 / IP67 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Kodlama tipi | A (Standart) |
| Ekranlı | hayır |
| Sap rengi | siyah |
| Malzeme | CuZn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| TPU GF (Kontak taşıyıcı) | |
| TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
| Paslanmaz çelik (Vidalı bağlantı) | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Sıkma torku | 0,4 Nm |
| Koruma sınıf | IP67 |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 / IP20 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Sap rengi | gri |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PC (Kontak taşıyıcı) | |
| PA (Muhafaza) | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Kablo uzunluğu | 20 m |
| Ethernet [94D] | |
| Boyutlu çizim |
|
| UL AWM Tipi | 2464 (80°C/300 V) |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ethernet [94D] |
| İletken yapısı | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Sinyal hızı | 0,6 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC (takviyeli) UV dayanımlı |
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
| Kalınlık, dış kılıf | 0,80 mm |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | 4 çift, bükümlü |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Maks. iletken direnci | < 140 Ω/km |
| İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (4 ... 100 MHz'de) |
| Kablo kapasitesi | < 56 nF/km |
| Nominal gerilim, kablo | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2500 V DC (2 s) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2500,00 V DC (2 s) |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 30 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 60 mm |
| Gerilme dayanımı | 80 N |
| Ateşe dayanıklılık | UL VW-1'e göre |
| Yağa dayanıklılık | IEC 60811-2-1'e uygun |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | 0 °C ... 50 °C |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP20 | |
| Ürün numarası | 1412929 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 25 pc |
| Ürün Kodu | AF1CMI |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356978187 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.041 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.007,2 g |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018