Tak ve Çalıştır bağlantı için FDX-20 serisi DIN rayı dağıtıcısı, 6x LC Duplex kaplin ve 1x M17 MPO 12-kut. soket ile donatılmış, soket alt tarafa tutturulmuş (talep edilmesi halinde, soket üst tarafa da tutturulabilir). Arka-yan adaptör üzerinden DIN rayı montajı için hazırlanmış muhafaza (2 parça) (yana da monte edilebilir)
FOC-PP-17S12-LCD6-OM1
-
Dağıtıcı
1208052
Dağıtıcı, tasarım: Raya monte modül, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 12, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: M17 yuvarlak konnektör, kablo çıkışı: üstten ve alttan, muhafaza ölçüsü: 1, renk: gri, Ethernet
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | Raya monte modül |
| Sensör tipi | Ethernet |
| Kutup sayısı | 12 |
| Bağlantı profili | LC-Duplex |
| Iletken sayısı | 12 |
| Modül slot sayısı | 6 |
| Slot sayısı | 12 |
| Koruma kapağı | evet |
| Kablo çıkışı | üstten ve alttan |
| Güç yitimini | ≤ 0,6 dB |
| İletim ortamı | FO |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi | M17 yuvarlak konnektör |
| Genişlik | 40 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 115 mm |
| Muhafaza | |
| Muhafaza genişliği | 40 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Yüksük çapı | 1,25 mm |
| Renk | gri |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Yüksük malzemesi | PPS |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Muhafaza yüzey malzemesi | Toz-kaplamalı, gri (metal muhafaza) |
| Kablo tipi | Multimode cam fiber |
| Kablo tipi | Fan out |
| Dış kablo çapı | ≤ 12,00 mm (6 mm) |
| 6 mm ... 12 mm | |
| Herbir tel çapı | 2 mm |
| FO kablo | |
| Fiber sayısı | 12 |
| Fiber | GOF |
| Fiber tipi | Çok modlu fiberglas 62,5/125 µm |
| İletim ortamı | FO |
| Güç yitimini | ≤ 0,6 dB |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 55 °C |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | DIN ray adaptörünün esnekçe yeniden takılmasına yönelik opsiyon |
| Ürün numarası | 1208052 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNHBC |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151275952 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 571 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 501,624 g |
| Gümrük tarife no | 85367000 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002699 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FOC-17P12-17P12-GL02/10 - Bağlantı kablosu 1018526
-
FOC-17P12-17P12-GL02/20 - Bağlantı kablosu 1019181
-
FOC-17P12-17P12-GL02/30 - Bağlantı kablosu 1018528
-
FOC-17P12-17P12-GL02/40 - Bağlantı kablosu 1018529
-
FOC-17P12-17P12-GL02/50 - Bağlantı kablosu 1018530
-
FOC-17P12-17P12-GL02/100 - Bağlantı kablosu 1018560
-
FOC-17P12-17P12-GL02/160 - Bağlantı kablosu 1127001
-
FOC-17P12-17P12-GL02/200 - Fiber optik kablo 1018562
-
FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - Modül 1018571
-
FOC-FR19:1U-17S12-LCD6-OM1 - Patch panel 1018568
-
FOC-FR19:1U-217S12-LCD12-OM1 - Patch panel 1018570
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - FO patch kablosu 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - FO patch kablosu 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - FO patch kablosu 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - FO patch kablosu 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - FO patch kablosu 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - FO patch kablosu 1146520
-
FOC-17P12-17P12-GL02/60 - Bağlantı kablosu 1018554
-
FOC-17P12-17P12-GL02/70 - Bağlantı kablosu 1018556
-
FOC-17P12-17P12-GL02/80 - Bağlantı kablosu 1018557
-
FOC-17P12-17P12-GL02/90 - Bağlantı kablosu 1018559
-
FOC-17P12-17P12-GL02/110 - Bağlantı kablosu 1126995
-
FOC-17P12-17P12-GL02/120 - Bağlantı kablosu 1127010
-
FOC-17P12-17P12-GL02/130 - Bağlantı kablosu 1127004
-
FOC-17P12-17P12-GL02/140 - Bağlantı kablosu 1127003
-
FOC-17P12-17P12-GL02/150 - Bağlantı kablosu 1127002
-
FOC-17P12-17P12-GL02/170 - Bağlantı kablosu 1127000
-
FOC-17P12-17P12-GL02/180 - Bağlantı kablosu 1150514
-
FOC-17P12-17P12-GL02/190 - Bağlantı kablosu 1150515
Avantajlarınız
Tek tip tasarım sayesinde sezgisel ön panel kullanımı ve kolay anlaşılır kontrol panosu yerleşimi
Altı konumlandırma yönünde esnek DIN rayı montajı mümkündür
Endüstriyel uygulamalar için elverişli
Tak ve çalıştır ile azaltılmış montaj süresi
Bir bağlantı içerisinde düz sıralı pin ataması
Kapsamlı şekilde test edilmiş komponentler sayesinde sürekli güvenilir veri bağlantısı
Standart DIN rayları NS 35/7.5 veya NS 35/15 üzerine geçmeli olarak takılır
1000 Mbps'ye kadar iletim hızı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018