Manufacturing-X
Her şey akış halinde: Bir ortak veri alanı olarak Manufacturing-X
Şirketlerin tüm üretim ve tedarik zinciri boyunca verileri güvenle ve ortaklaşa kullanabilmeleri için veri alışverişine yönelik bir açık ortam zorunludur. Bu, standartlaştırılmış kurallara dayanmaktadır: Manufacturing-X, dijital olarak network'e bağlanmış endüstri konseptini gerçekleştirmeyi amaçlar. “X”, “değişim” anlamına gelir ve farklı endüstrilerdeki karmaşık katma değerli sistemlerde veri alışverişini ve işbirliğini sembolize eder.
Alman hükümeti tarafından finanse edilen Manufacturing-X üzerindeki çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır. Endüstri 4.0 Platformu çatısı altında şirketler, KOBİ'ler ve dernekler endüstrideki tedarik zincirlerinin dijitalleştirilmesi için bir konsept geliştiriyor. Konsorsiyumun bir üyesi olarak Phoenix Contact, Manufacturing-X'in geliştirilmesine yardımcı oluyor ve halihazırda sistemlerin sektörler ve ülkeler arasında aynı dili konuşmasını sağlayan teknolojik çözümler sunuyor. Bu, şirketler kendi hassas ve yararlı verilerinin kontrolünü kaybetmeden veya kullanılan arayüzleri değiştirmek zorunda kalmadan, Manufacturing-X'te enerji ve veri akışını sağlıyor.
Fabrikada OT güvenliği Fabrikaların bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız kalmasını önlemeye yönelik çözümlerimiz
Bir network'teki tüm cihazların internete bağlanması, üretim faaliyetleri için birçok avantaj sağlar. Sensör, makine ve sistemlere her yerden ve her zaman kolayca erişilebilmesi de buna dahildir; böylece talep üzerine durum kontrolleri yapılabilir veya bakım çalışmaları için servis ortakları görevlendirilebilir.
Ancak özellikle cihazlardaki yazılım güncel değilse, bu tür network entegrasyonunun siber saldırılar gibi riskleri de vardır. Bir üretim sistemindeki tüm cihazların ihtiyaç duyduğu güncellemeleri tespit etmek için hem tüm cihazların dijital ikizlerinin hem de ilgili yazılım güncellemelerinin mevcut olduğu bir ortak veri alanına ihtiyaç duyulur.
Dijital ikiz – Endüstri 4.0'ın ana konsepti
Dijital ikiz konsepti, Endüstriyel Dijital İkiz Derneği'nin (Endüstri 4.0 Platformu ortağı) çalışmaları sayesinde bir uluslararası endüstri standardı haline gelmiştir. Burası endüstrinin veri gereksinimlerinin birleştirilerek uyumlu hale getirildiği yerdir. Varlık Yönetimi Katmanı (AAS), bu amaç için kullanılan teknolojidir.
Dijital ikizler için standart arayüzler: Varlık Yönetim Katmanı
AAS, bir varlık için çeşitli alt modeller sağlar. Her alt model, ürünün belirli bir yönüne ilişkin verileri sağlar. Örneğin, onaylar gibi temel ve yasal olarak gerekli verileri tıpkı bir basılı bilgi plakasında gösterildiği gibi dijital olarak sağlayan bir “Endüstriyel Ürünler için Dijital İsim Plakası” alt modeli bulunmaktadır.
“Devir Teslim Belgeleri” başka bir alt modeldir – genellikle yazdırılmış basılı kopya şeklindeki dokümanlar dijital olarak sağlanır. Bu şekilde örneğin kullanım kılavuzları daha sürdürülebilir şekilde sunulabilir. Ayrıca AAS, standartlaştırılmış verilerin yanında diğer veri modellerinin de alt modeller olarak aktarılmasına olanak tanıyan, böylece özel çözümlerin de sunulabilmesini sağlayan açık bir uygulamadır.
Phoenix Contact gelecekte Manufacturing-X veri alanında kullanılabilmeleri için kendi ürünlerine kademeli olarak yönetim katmanları ekleyecek.
Dijital veri zincirindeki üç teknoloji
Varlık Yönetim Katmanı ürün verilerini ve alt modelleri çağırmak için güvenliğin homojen biçimde sağlandığı üreticiden bağımsız düzgün bir uygulama programlama arayüzü (API) sağlar. Yani, ilk kez tüm tedarikçi verileri, makine ve sistem operatörlerine tutarlı bir şekilde sunulmaktadır.
Dijital veri zinciri, iş süreçlerindeki nesnelerin otomatik olarak tanımlanması ve nesneler hakkındaki bilgilere otomatik erişim için koordineli bir yaklaşım oluşturmak üzere üç teknolojiyi birleştirir:
- Tanımlama: Fiziksel nesnelerin otomatik olarak tanımlanması (IEC 61406)
- Veri (erişim) yönetimi: API yönetimi (OpenAPI)
- Açık veri standardizasyonu: Yönetim katmanı (IEC 63278)
Dijital kimlikle kolay tarama: Dijital isim plakası
IEC 61406'e göre (önceki DIN SPEC 91406) QR kodları ile, global anlamda eşsiz bir ürün tanımlayıcı yoluyla müşterilerimiz için otomatik bilgi kullanımını başlatıyoruz. Bu ürün tanımlayıcı, okunabilir bilgiye ve aynı zamanda ilgili dijital ikiz, yani AAS bilgisine erişmek için kullanılır. Dünya genelinde, dijital ikizler için çok sayıda veri formatı ve versiyon mevcuttur.
Dijital ikiz: Biz de yanınızdayız!
Phoenix Contact, dijital ikiz konseptini en başından beri Dijital Veri Zinciri Konsorsiyumu (DDCC), Endüstri 4.0 Platformu ve Endüstriyel Dijital İkiz Derneği (IDTA) gibi çeşitli organizasyonlarda desteklemektedir.