Şirketler Grubu'nun iş alanları

Daha sürdürülebilir bir dünyanın yolunu açan yenilikçi çözümler geliştirmek için tutkumuzu ve uzmanlığımızı kullanıyoruz.
İki çalışan bir komponente yakından bakıyor
Cihaz Konnektörleri İş Segmenti çalışanları

Cihaz konnektörleri

Önde gelen bir cihaz bağlantı teknolojisi üreticisi olarak, neredeyse tüm endüstri ve altyapı alanlarındaki uygulamalar için yenilikçi bağlantı ve muhafaza çözümleri geliştiriyoruz.

Modern cihaz çözümleri uygulama konusunda; sinyal, veri ve güç aktarımı için 60.000'den fazla ürün içeren zengin ürün portföyü cihaz üreticilerinin hizmetine sunulmaktadır.

Özel gereksinimler için konfigüratörler aracılığıyla yeni müşteriye-özel ürün geliştirmelerine uzanan mükemmel hizmetler sunuyoruz. İş ortağınız olarak, tasarım sürecinin her adımında sizi destekliyoruz - ilk fikirden seri üretime kadar.

Ürün yelpazemizden alıntı: PCB klemensleri ve PCB konnektörleri, çok çeşitli bağlantı ve montaj seçenekleriyle güvenilir PCB bağlantıları sağlar. Karttan-karta konnektörler, dar alanlarda PCB'lerin cihaz-içi bağlantısını sağlar. DIN rayı ve saha muhafazaları, zorlu koşullarda bile elektronik elemanları güvenilir şekilde korur.

Phoenix Contact çalışanları bir kontrol panosunun önünde

Endüstriyel Komponentler ve Elektronik Elemanlar

Endüstriyel bağlantı teknolojisi ve elektronik alanında dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biriyiz. Ürün portföyümüz, kontrol panolarının ve sistemlerinin yapımı ve işletilmesi için her şeyi içermektedir.

Müşterilerimizi ayrıca daha verimli mühendislik için yazılım çözümleriyle ve aynı zamanda kontrol panosu ve sistem imalatında verimliliği artırmak için tasarlanmış farklı birçok hizmetle destekliyoruz.

Dijital olarak tanımlanan bileşenler, tutarlı sistemler ve hizmetlerle bu İş Segmenti, All Electric Society'nin elektriklendirmesini ve network entegrasyonu sıfırdan şekillendiriyor ve böylece sürdürülebilir bir dünyaya giden yolda dönüşüme katkıda bulunuyor.

Sahada montaj için klemensler ve endüstriyel konnektörler, anahtarlama cihazları, arayüz teknolojisi, aşırı gerilim koruması ve güç kaynakları temin ediyoruz. Çeşitli markalama sistemleri, aletler ve montaj malzemeleri ürün gamımızı tamamlar.

Phoenix Contact çalışanları üretimde

Endüstri Yönetimi ve Otomasyon

Yenilikçi bir otomasyon sağlayıcısı olarak, dijitalleşme çözümleri ve yenilikçi fikirlerle daha fazla sürdürülebilirlik sağlıyoruz.

Otomasyon ekosistemimiz PLCnext Technology, artan vasıflı işçi eksikliği, esneklik, verimlilik ve uyarlanabilirliğin güçlendirilmesi için çözümler sunmaktadır.

Ürün ve hizmetlerimize dayalı olarak, müşterilerimizle yakın işbirliği içerisinde enerji endüstrisi, proses endüstrisi, altyapı ve fabrika otomasyonu için pratik, akıllı endüstriyel çözümler geliştiriyoruz. Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübemizle, kendilerini gelecek için konumlandırmaları ve güvenli endüstriyel sistemler tasarlamaları konusunda müşterilerimize destek oluyoruz.

Bir açık donanım platformuna, modüler mühendislik yazılımına ve IT ve OT dünyasından bir küresel uzmanlar topluluğuna erişime ilave olarak, endüstriyel yazılım pazarı aracılığıyla uygulamaların kolay entegrasyonunu da sunuyoruz. Bu, I/O modülleri, endüstriyel haberleşme teknolojisi, fonksiyonel güvenlik ve endüstriyel PC'lerden oluşan güçlü bir otomasyon altyapısı ile tamamlanmaktadır. Bir teknoloji lideri olarak, modern teknolojilerin kullanımı bizim için güncel siber güvenlik standartlarına sürekli uymak kadar önemlidir.