Yandan kablo bağlantılı çeşitli klemensler

PTV klemens serisi

PTV klemensler, aletsiz Push-in bağlantısının avantajlarını vidalı klemensin yandan kablo bağlantısıyla birleştirir. PTV klemensleri böylece direkt, hızlı bağlantı teknolojisi ile tek bir klemenste bükülme yarıçapsız düzenlenmiş bir kablolama sunar.

Avantajlarınız

  • Kablo ve bağlantı etiketini takmak ve okumak kolaydır
  • Bükülme yarıçapı olmadan anlaşılır şekilde düzenlenmiş kablaj
  • Aletsiz ve bakım gerektirmeyen Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran kablo bağlantısı
  • Kablo, özel aletler kullanmadan kolayca çıkarılabilir
  • Yaylı kontak ile torktan bağımsız temas kalitesi
  • Vidalı klemens kablolamasının kontrol panosu düzeni, yanal kablo beslemeleri sayesinde sıkça tekrar kullanılabilir
  • CLIPLINE complete aksesuarlarının kullanılması
Yanal kablo beslemeli ve şeffaf kontak odalı push-in klemens

Yanda Push-in bağlantı

Push-in teknolojisi

PTV klemensleri ile tek telli ve yüksüklü kabloları doğrudan ve herhangi bir alet kullanmadan bağlayabilirsiniz. Yay profili, 0,5 mm²'den itibaren tek telli kabloları alet kullanmadan kolayca bağlamanıza olanak tanır. Kablo içeri itildiğinde kontak yayı otomatik olarak açılır, böylece gerekli baskı kuvveti sağlanır.

Yüksüksüz 0,14 mm² ve üzeri kesitli çok telli kablolar, buton yardımı ile bağlanabilir. Hangi kablo ebadını kullandığınızdan bağımsız olarak, temas yayı titreşime dayanıklı, gaz sızdırmaz bir bağlantı ile maksimum temas ve kablo çekme kuvveti sağlar. Ayrıca, yüksek kaliteli, sert yüzlü bakır alaşım en düşük temas direnci ve maksimum akım iletimi sağlar.

Tek klemenste geçiş klemensi ve farklı çok iletkenli klemensler.

Geçiş klemensleri ve çok iletkenli klemensler

Geçiş klemensleri ve çok iletkenli klemensler

Geçiş klemensleri ve çok iletkenli klemensler kompakt bir tasarıma sahiptir. Klemensler farklı şekillerde köprülenebilir, hızlı ve kolay şekilde markalanabilir. Klemensler ayrıca test noktaları veya fonksiyon kanalı üzerinden hızlı ve kolay şekilde kontrol edilebilir. Sonuç olarak, bu klemensler gerçek bir evrensel bağlantı teknolojisidir.

Tek klemenste birden fazla çift katlı klemens

Ofset özellikli çift katlı klemensler

Çift katlı klemensler

Çift katlı klemensler de kompakt klemenslerdir ve bunları iki potansiyeli paralel olarak yönlendirmek için kullanabilirsiniz. Çift katlı klemensler, çift fonksiyon kanalı ve farklı köprüleme versiyonları sayesinde hem yatay hem de dikey olarak köprülenebilir. Bu, hem yakındaki klemenslerin hem de farklı seviyelerin bağlanmasını sağlar.

Çift katlı klemensler ayrıca bir ofset katına sahiptir. Ofset, tamamen kablolu olsa bile daha alt bağlantı seviyelerine ve butonlara engelsiz erişim sağlar.

Tek klemenste sigortalı klemensler

Sigortalı klemensler

Sigortalı klemensler

PTV sigortalı klemensler G tipi 5 x 20 sigortaların sisteminize entegre edilmesini sağlar, yerden tasarruf ve netlik sağlar. Kol döndürülebilir, bu da sigortaları hızlı ve rahat şekilde değiştirmenizi sağlar.

Optik göstergelerle, akım yönünden bağımsız olarak arızalı sigortalar hızlı şekilde tanımlanır. Yandan kablo bağlantısı sayesinde, kablolar bağlı olsa bile sigortalı klemenslerin kollarını sorunsuz şekilde sonuna kadar açabilirsiniz.

Tek klemenste ayırma ve bıçaklı ayırma klemensi

Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri

Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri

Alan kısıtlıyken, yandan kablo bağlantılı PTV ayırma klemensleri sinyal akımlarının net olarak ayrılmasını sağlar. Bu klemenslerin ürün portföyü, fonksiyon kanallı ve fonksiyon kanalsız versiyonlardan oluşur.

Bıçaklı ayırma klemenslerinin devreleri standart bir tornavida ile kolayca açılabilir. Ayırma kolu son konumda kilitlenir, böylece bıçaklı ayırma klemensinin anahtarlama durumları kalıcı olarak sabitlenir ve her zaman açıkça anlaşılır. PTV ayırma klemensleri ise çeşitli fonksiyon fişlerinin alet kullanmadan takılabileceği bir ayırma bölgesine sahiptir.

Entegre fonksiyon kanalına rağmen ideal bir test seçeneği sağlamak için klemensler her iki tarafta test noktalarına sahiptir. Bu test noktaları kolay ve güvenli bir test seçeneği sağlar. Akım barasındaki düz kontak güvenilir test sonuçları sağlar.

Çeşitli fonksiyon fişleri dahil olmak üzere toprak ayırma klemenslerinin ayırma bölgesi

Çok fonksiyonlu ayırma bölgesi

Çok fonksiyonlu ayırma bölgesi

PTV ayırma klemenslerinde standart ayırma bölgesi vardır. Ayırma bölgesi, sigorta fişleri, komponent konnektörleri, geçiş konnektörleri ve ayırma fişleri gibi farklı konnektörleri barındırır. Bu çok yönlülük, anahtarlama cihazlarınızı özelleştirmenizi sağlar. Fonksiyon fişlerinin kullanımı. Bir ayırma klemensini hızlı ve kolay şekilde bir komponent klemensine, sigorta klemensine veya geçiş klemensine çevirin.

Entegre test soketli ölçme ayırma klemensi

Entegre test soketli ölçme ayırma klemensleri

Ölçme-ayırma klemensleri

PTVME 6 / S… ürünleri, dikey Push-in bağlantılı ölçme-ayırma klemensleridir. Transdüserlere ve sinyallere yönelik anahtarlama cihazlarının sekonder kablaj tarafındaki tüm uygulamalarda kullanılabilirler. 1000 V nominal gerilim ve 30 A nominal akım ile trafo klemensleri, yüksek kıvılcım ve yıkıcı deşarj dayanımına sahiptir.

İki klemens versiyonu test soketlerine göre farklılık gösterir. ... 6/S versiyonu opsiyonel aksesuar olarak test soketleriyle genişletilebilir. ... 6 /S-P versiyonu, standart fabrika teslimi olarak entegre edilmiş 4 mm test soketlerine sahiptir.

Hangi versiyona karar vereceğiniz önceliklerinize bağlıdır. Entegre test soketli versiyonla, kablolamanızı yapılandırırken zaman ve maliyetten tasarruf edersiniz. Entegre test soketleri olmayan versiyonda, Phoenix Contact'ın izole test soketlerini monte edebilirsiniz. Bu, aynı zamanda IEC EN 61010-031'e uygun temassız ölçü kabloları ile test ve ölçü görevlerini mümkün kılar.

Tip 2 push-in aşırı gerilim koruması

Tip 2 push-in aşırı gerilim koruması

Tip 2 push-in aşırı gerilim koruması

VAL-MS PT, dünyada Push-in bağlantı teknolojisine sahip ilk tip 2 aşırı gerilim koruma cihazıdır. PTV, aşırı gerilim koruma cihazına entegre edilmiştir, böylece montaj sırasında da kanıtlanmış avantajlar sunar. Önerilen nominal sıkma torkunun test edilmesi geçmişte kaldı.
Geçiş kablolaması, ek montaj malzemesi gerektirmediğinden daha fazla tasarruf sağlar. Koruyucu cihazların izlendiğinden emin olmak için, ayrıca kablolama ile kolayca monte edilebilen, opsiyonel uzak ikaz kontağını kullanın.