Valf izleme Valf konum bilgilerini kontrol sisteminize kablosuz olarak ve gerçek zamanlı olarak kolayca iletin.

Bir proses endüstrisi tesisindeki manuel valfler

Zorluk


Bir proses endüstrisi tesisinde valfi çalıştıran personel

Manuel valflerin izlenmesi

Proses tesislerinde çok sayıda manuel valf bulunur. Bunlar, sıvı, hava veya gazları ölçer ve kontrol ederler. Üretim aşamasına bağlı olarak özellikle mevcut tesislerde manuel valflerin tesis personeli tarafından doğru konuma ayarlanması gerekir. Çalışanlar, kontrol listelerini kullanarak geniş kapsamlı tesisleri dolaşır ve üretim tesisinin başlatılması, yıkanması veya temizlenmesi için hazırlık yapar. Hatalı çalıştırma, üretimin durmasına veya büyük kazalara neden olabilir. Manuel valflerin açık/kapalı konumu, bu tip hatalı çalışmaları önlemek için kolayca izlenebilir.

Çözüm


Kendinden güvenli I/O sistemi ile Ex bölgeden veri toplayın

Örnek mimari, 0 veya 1 bölgesindeki sinyallerin alınması için merkezi olmayan trafo merkezlerine dayalı bir valf izleme sistemini göstermektedir. Bir lokal istasyonun (server istasyonu) yapısı güç kaynağından, kablosuz modülden ve kendinden güvenli giriş modüllerinden oluşur. I/O modüllerinin sayısı uygulama tarafından tanımlanır. Sistem modülerdir. Lokal bus ile genişleme mümkündür.

İnteraktif görüntü haritası: Dağıtılmış alt istasyonlara dayalı valf izleme sistemi
Kablosuz I/O haberleşmesi
Radioline, kapsamlı sistemler için yeni kablosuz sistemdir. Karşı önlemlerin erken bir aşamada alınabilmesi için anormal okumaların operatör kontrol odasında anında görüntülenmesini sağlar.
Radioline kablosuz sistemi hakkında daha fazla bilgi
Kablosuz I/O haberleşmesi
MCR teknolojisi için güç kaynakları
Modüler elektronik muhafazaları ile MINI POWER güç kaynakları, ölçme ve kontrol teknolojisindeki özel gerilimler için idealdir.
MCR teknolojisi için güç kaynakları hakkında daha fazla bilgi
MCR teknolojisi için güç kaynakları
I/O sistemleri
IP20 ve IP65/IP67 koruma sınıfı için
I/O sistemleri hakkında daha fazla bilgi
I/O sistemleri
Bir proses tesisindeki valf

Gelişmiş müdahale seçenekleri

NAMUR limit switch'lerin yenilenmesi ve I/O bilgilerinin kontrol sistemine iletilmesi yazılım kilitlerinin kullanılmasını mümkün kılar. Ön montajlı kontrol kutumuzdan yararlanın. Bu, kontrol odasındaki valf konumlarına genel bakışın yanı sıra kablolama dahil olmak üzere optimum sensör diyagnostiği sağlar.

Çözümü farklı sinyal tipleri ile genişletin. Bunlar arasında örneğin sıcaklıklar, basınç valfleri ve debiler yer alır.

İletişim

İlgili kişi Wilfried Grote
Wilfried Grote
Proses Endüstrisi Global Endüstri Yönetimi Direktörü - Kimyasallar ve İlaçlar
Kapsamlı vana izlemenin tüm yönleri için ölçeklenebilir çözümler konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.