Freze makinesi - yüksek hızda fotoğraf

Röle sistemi freze makinelerinde yer ihtiyacını ve kablaj işçiliğini azaltır

Röders TEC GmbH'nin yüksek hızlı freze makineleri, kesme performansına ve yüzey tesviyesine talebin yüksek olduğu her yerde kullanılır. Freze makinelerini kontrol etmek için, etkin şekilde montajlanıp kablolanması gereken çok sayıda kuplaj rölesi kullanılmaktadır. RIFLINE complete ürün ailesi röle modülleri hem montaj süresini kısaltır hem de kontrol panosunda yer kazandırır.

Röders TEC'in yüksek hızlı freze makineleri

Röders TEC GmbH - Yüksek hızlı freze makineleri üreticisi

Röders TEC GmbH'nın 50'den fazla ülkede 2000'nin üzerinde kurulu yüksek hızlı freze makineleri, tıbbi teknoloji için yüksek hassasiyette kalıplar ve kabartma sikkeler için kalıplar üretmek amacıyla kullanılmaktadır

Şirketin Çin, Fransa, ABD ve Vietnam'da bağlı temsilcilikleri vardır.

Röders TEC'de bir freze makinesinin kontrol panosuna monte edilen RIFLINE röle

RIFLINE röle sisteminin freze makinelerinde kullanımı

Röders TEC, kendi freze makinelerini kontrol etmek için çok sayıda kuplaj rölesi kullanır, gerçekleştirilmesi gereken çok çeşitli anahtarlama işlemleri vardır.
“Kontrolör ve saha arasında sinyalleri bağlamak için hızlı RIF-0 röle modülünü kullanıyoruz. Bunlar örneğin sadece 24 V ve birkaç mA seviyesindeki bir harici toz emme tesisinin geri besleme sinyalleri olabilir.
Sinyalleri çoklamak için RIF-2 röle modülünü kullanıyoruz çünkü dört enversör kontağı var" diyor makinelerin elektrik tasarımından sorumlu Olaf Hartmann.
Yüksek kesme hızı, üç saniyede bir bir yağ/hava karışımı ile kaplanan millere büyük talepler yükler. Bir solid-state röle, yağ karışımını sağlayan yağ pompasını aktive eder. Röle aşınmasız çalışır ve dolayısıyla güvenilir makine işletimini garantiler.

RIFLINE serisindeki RIFLINE rölelerin kablajı kolay ve kullanışlıdır

RIFLINE röle sistemiyle verimli montaj ve kablolama

Freze makineleri çok sayıda kuplaj rölesi içerdiğinden modüllerin verimli montajı ve kablolaması önemli rol oynamaktadır. Olaf Hartmann: "Röle modüllerini RIFLINE complete ürün ailesinden seçmemizin bir nedeni daha var." “RIFLINE rölelerinin kablajı kolay ve kullanışlı.” Bu, yenilikçi Push-in teknolojisinin bir sonucudur; yüksüklü tek ve çok telli iletkenler 0,34 mm²'den itibaren güvenli, hızlı ve aletsiz bağlanabilir.
RIFLINE complete röle sistemi, CLIPLINE complete klemens ailesinden geçmeli köprüler, etiketleme malzemeleri ve test fişleri kullanır. Bu durum, bileşenlerin planlama, satın alma ve depolama işçiliğini azaltır.

Kontakt (tr)
İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300
RIFLINE complete röle sistemi

Makine imalatında her uygulama için röleler

Makine imalatında sinyalleri izole etmek, çoğaltmak veya güçlendirmek arasında fark yoktur: En iyi çözümü burada bulacaksınız. Ayrıntılı bilgi için bizi arayın, bir e-posta gönderin veya bağlantıyı takip edin.