Elektrikli otobüs üreticisi, Phoenix Contact'ın CCS şarj girişlerine güveniyor Elektrikli otobüslerinde Phoenix Contact'ın araç şarj girişlerini kullanan Ebusco yüksek mesafeler ve kısa şarj molaları için yüksek kaliteli şarj teknolojisine güveniyor.
Genel bakış
- Hollandalı üretici Ebusco, 2012'den bu yana elektrikli otobüsler üretiyor. O tarihten bu yana yüzlerce araç işletmeye alındı.
- Yolcu taşıma sektöründe de pazar, yüksek mesafeler ve seyahat halinde hızlı şarj yeteneği talep etmektedir.
- Sürekli 250 kW ve kısa süreler için 500 kW'a kadar daha yüksek şarj güçlerine ulaşmak amacıyla kullanılabilen Phoenix Contact'ın CHARX connect araç şarj girişleri bu ihtiyacı karşılıyor.
- Gelecekte, hizmet aracı sektöründeki şarj işlemlerini optimize etmek de önem taşıyacak. Ebusco, halihazırda otobüs garajlarının otomasyonu ve robotik şarj işlemleri konusunda çalışmalar yürütüyor.
Ebusco, 3. nesil elektrikli otobüslerini tamamen Hollanda'da geliştiriyor, üretiyor ve monte ediyor.
Müşteri profili
Hollandalı elektrikli otobüs üreticisi Ebusco, ilk elektrikli otobüs modeli Ebusco 1.0'ı şirketin kurulduğu yıl olan 2012'de IAA Hizmet Araçları ticaret fuarında tanıttı. O tarihten bu yana yüzlerce araç işletmeye alındı. Elektrikli yolcu taşımacılığında ihtiyaçlar da giderek artıyor: Güçlü bataryalar yenilikçi şarj teknolojisi talebini doğuruyor.
Phoenix Contact'ın CHARX connect CCS şarj soketleri ticari araçlar için yüksek şarj güçleri sağlar: 250 kW'lık bir sabit güç ve 500 kW'a kadar geçici güç.
Uygulama
Otobüs garajındaki mola süreleri, genellikle günlük kullanımdaki elektrikli otobüslerin bataryalarını şarj etmek için yeterlidir. Bununla birlikte, uzun mesafeler veya soğuk hava koşulları için otobüsleri kendi mola sürelerinin dışında hızlıca şarj etmenin de bir yolu olmalıdır. Şarj işleminin süresi sadece araçların kârlı kullanımında değil, aynı zamanda bataryaların uzun ömürlülüğünde de rol oynar. Şarj ne kadar dengeliyse, batarya o kadar fazla sayıda şarj edilebilir.
Kullanılan araç şarj girişi, hizmet aracı sektöründeki yüksek şarj güçleri için uygun olmalıdır. Ebusco, bu amaç için Phoenix Contact'ın yenilikçi teknolojisine güveniyor.
Müşteriye tam bir sistem olarak teslim ediliyor: Ara hızlı şarj için DC şarj istasyonları ile elektrikli otobüsler.
Çözüm
Ebusco, kendi elektrikli otobüslerinin sürüş mesafelerini sadece hafif yapı yoluyla değil aynı zamanda geliştirilmiş batarya teknolojisi sayesinde artırabildi. Şirket, istenen mesafeye göre takılan ve performansı optimize edilen LFP (lityum demir fosfat) teknolojili yüksek kaliteli ve uzun ömürlü bataryalar kullanıyor.
Güçlü bataryalar ise yenilikçi şarj teknolojisi gerektirir: Şirket bu yüzden Phoenix Contact'ın CHARX connect CCS şarj girişlerine güveniyor. Şarj girişleri, 500 kW'a kadar geçici şarj güçleri ile emniyetli şarj işlemi sağlıyor. Her iki DC güç kontağı üzerindeki yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörü teknolojisi ve ölçülen verinin iletilmesi, yüksek şarj akımlarıyla bile araç şarj girişinde aşırı ısınmayı engeller. İlave olarak, mümkün olan maksimum şarj akımının daima kullanılması için, şarj akımı araç tarafında sıcaklık ölçümü verileriyle kontrol edilebilir. DC güç kontakları ve yüksek gerilim kabloları arasındaki optimize edilmiş bağlantı teknolojisi bağlantı sisteminin ısınmasını da azaltır.
Aracın ötesinde, Ebusco'nun özel şarj istasyonu optimize edilmiş genel paketi tamamlar. Elektrikli otobüs üreticisi, ağır batarya takımlarının ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış şarj istasyonları üretiyor. Bu şarj istasyonları aynı zamanda Phoenix Contact şarj kablolarını ve güç elektroniklerini içeriyor. Yenilikçi şarj ve pil teknolojisinden oluşan komple çözüm, optimize edilmiş şarj işlemi sağlıyor.
Özet
Gelecekte, hizmet aracı sektöründeki şarj işlemlerini optimize etmek de önem taşıyacak. Ebusco, halihazırda otobüs garajlarının otomasyonuyla ilgileniyor. Burada, yenilikçi bir robot Phoenix Contact'ın güçlü CCS şarj konnektörünü otomatik olarak otobüse yönlendiriyor ve araç şarj girişine bağlıyor. Bu teknoloji, zamandan kazandırmanın ve güvenilir olmanın ötesinde, otonom sürüşle ilgili gelecek odaklı şarj işlemleri için bir mihenk taşıdır. Yüksek ürün kalitesi, otomatik şarjda emniyet için çok önemlidir.