Bir tünelde güç beslemesi ve dağıtımı Tüneller, yüksek kapasiteli bir konfigürasyonda güç temin edilmesi gereken çeşitli uygulamalara ev sahipliği yapar. Havalandırma ve aydınlatma gibi özellikle kritik alt bölümler, acil durumlarda, örneğin şiddetli yangınlar sırasında bile çalışmaya devam etmelidir.

Bir tünel uygulamasında koruma teknolojisi

Zorluk


Test durumu, tünel koruma cihazı

Tünellerde yüksek kapasiteli şebeke izleme ve koruma kontrolörleri kullanarak hatalardan kaçının

Sisteminiz için yüksek seviyede süreklilik sağlayın ve plansız arızalardan kaçının. Sağlam bileşenler ve yedekli network yapıları yüksek süreklilik sağlar. Phoenix Contact, güç beslemesinin tüm seviyelerinde kapsamlı koruma sağlar: IT güvenliği, üst seviye izleme ve kontrol odalarına şifreli veri aktarımı, güç dağıtım şebekesine güçlendirilmiş bağlantılar ve saha seviyesi için kapsamlı koruma. IEC 60870-5-101/103 veya IEC 61850'ye uygun haberleşme ve RSTP/HSR/PRP üzerinden yedekli Ethernet bağlantıları hatasız paralel çalışmayı mümkün kılar.

Çözüm


TAP modülü (Tünel Uygulama Gücü)
IEC 61850 için yönetilebilir switch'ler
COMPLETE line güç kontrol panosu
TAP modülü (Tünel Uygulama Gücü)

Phoenix Contact'ın TAP modülleri (Tünel Uygulama Gücü), tünellerde güvenli, yangına karşı emniyetli ve basit güç dağıtımı için özel olarak geliştirilmiştir. TAP modülü, ana dağıtımdan başlayarak aydınlatma ve tahliye sistemleri gibi özel tünel uygulamalarınıza güç sağlar.

Bu, ana dağıtımı kısa devrelerden korur. Son derece yüksek işlevsel bütünlük, acil durumlarda bile sürekliliğin garanti edilmesi anlamına gelir.

IEC 61850 için yönetilebilir switch'ler

Tünel yapıları, yüksek kapasiteli bir konfigürasyonda güç temin edilmesi gereken çeşitli elektrik sistemlerine ev sahipliği yapar. Aynı zamanda tünellerin kendileri dağıtım şebekesindeki ana yüklerdir.

Phoenix Contact, elektrik santralleri için IEC 61850 ve IEEE 1613 uyarınca güç sağlayıcılarının izleme ve kontrol odalarına gigabit veri aktarımını mümkün kılan özel network switch'leri sağlamaktadır.

COMPLETE line güç kontrol panosu

Tünellerde meydana gelen şebeke arızaları ciddi hasara neden olabilir ve büyük bir tehlike oluşturabilir. Koruma ve kontrol cihazlarımız tünellerdeki sistemlerinizi korur. Kompakt tasarımlar; koruma fonksiyonları, güç devresi kontrolü, elektriksel parametre ölçümleri, olayların ve şebeke arızalarının kaydedilmesi dahil çok sayıda özelliği küçük bir alana sığdırır.

Şebeke analizinden cihaz kurulumuna, eğitim ve bakıma kadar her adımda sizi destekliyoruz.

İnteraktif görüntü haritası: tünelde yüksek kullanılabilirliğe sahip network'ler
Uzaktan bakım ve siber güvenlik için endüstriyel router'lar
Güçlü endüstriyel router'larımız, yerel network'ünüzün uzaktan bakımı ve korunması için çeşitli network'leri kablo (LAN router ve NAT router) veya hücresel haberleşme (2G/3G/4G/5G) yoluyla bağlar. Çok sayıda ürün, entegre VPN ve güvenlik duvarı fonksiyonlarına sahiptir. mGuard router, en yüksek güvenlik düzeyi için siber saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlar
Daha fazla bilgi
Uzaktan bakım ve siber güvenlik için endüstriyel router'lar
Endüstriyel Ethernet switch'ler
Endüstriyel Ethernet switch'leri ürün gamımız Gigabit, PoE, IEC 61850 onaylı ve DIN rayı montajı için yönetilebilir ve yönetimsiz switch'leri içermektedir. Bu bize, zorlu ortamlarda bile güçlü ve güvenli network'ler kurma esnekliği vermektedir: Bakır ve FO portlar ve aynı zamanda yedekleme fonksiyonları, sistemlerinizin esnek network iletişimini ve endüstriyel network'ünüzün kolay bölümlenmesini mümkün kılar.
Daha fazla bilgi
Endüstriyel Ethernet switch'ler
Koruma ve kontrol cihazları
Kapsamlı koruma teknolojisi portföyümüz 10 kV - 110 kV gerilim aralığında güvenilir şebeke sürekliliği sağlar. Koruma ve kontrol cihazları, örneğin tekli ve ikili güç rayı uygulamalarının yanı sıra radyal, çevrimli ve örgülü şebekelerde kullanılabilir. Ayrıca izoleli, dengelenmiş, rijit ve düşük dirençle topraklanmış şebekelerde de kullanılabilir.
Daha fazla bilgi
Koruma ve kontrol cihazları
Yol üzerindeki trafik kameraları

Tünel modunda güvenli uzaktan erişim

Yüksek düzeyde kullanılabilirliğe sahip güvenli network ve kontrol altyapıları, güvenilir tünel işletimi için temel oluşturmanızı sağlar. Fiber optik, bakır ve kablosuz için yüksek performanslı ürünlerle sizi destekliyoruz.

Yedekli network yapılarına yönelik çözümlerimiz, trafik kontrol odasından güvenli ve hatasız erişim için gerekli tüm güvenlik ve bant genişliği gereksinimlerini karşılamaktadır. İlgili yedeklilik seviyeleri, tüm tünel uygulamaları için kesintisiz veri iletimi sağlar. Böylece, örneğin arızalı cihazlar veya bağlantılar nedeniyle kısmi arızalar durumunda bile ilgili protokoller gerçek zamanlı olarak iletilebilir. IEC 62443 sertifikalı danışmanlık hizmetlerimiz ve modern şifreleme standartlarının kullanımı verilerinizi korur.

Sistemlerinize uzaktan erişim sırasında maksimum güvenliği nasıl sağlayacağınızı ve kendinizi siber saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı nasıl koruyacağınızı teknik bültenimizden öğrenin.

Avantajlarınız

  • Hızlı ve kolay montaj enerji dağıtım sistemini tesis ederken %80'e varan zaman tasarrufu sağlar
  • IEC 61850 ve IEEE network standartlarına uyumlu ürünlerle kapsamlı yatırım güvenliği
  • Sağlam tasarımlar sayesinde zorlu ortam koşullarında bile uzun ürün ömrü

İletişim

İrtibat kişiniz: Christophe Steppe
Christophe Steppe
Küresel Endüstri Yöneticisi Tünel Altyapısı
Modernizasyon veya genişletme projelerinizde size danışmanlık yapmaktan mutluluk duyarım. Uzun yıllara dayanan tecrübemizden ve çok kapsamlı hizmetlerimizden yararlanın.

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.