Şehir içi seferlerin yoğun olduğu yerlerde elektrikli otobüsün çok kısa sürede şarj edilebilmesi büyük önem taşır. Ancak otobüsler de uzun yolculuklarında hızlı şarj ile kısa şarj duruşlarına güveniyor. CHARX connect universal CCS araç şarj girişlerimiz, Boost Modunda 700 kW'a kadar hızlı şarj sağlayan bir araç şarj arayüzüdür. CCS şarj girişleri sağlam, dayanıklı, toz ve su geçirmez olup verimli sıcaklık sensörlerine sahiptir.
E-otobüsler için CCS şarj girişlerimizin avantajları
- 700 kW'a (700 A/1.000 V) kadar geçici güç ve 120 mm²'ye kadar DC iletken kesitleriyle 375 kW'a (375 A/1.000 V) kadar kalıcı güç ile ultra hızlı HPC şarjı
- Pt 1000 sensörleri kullanılarak DC güç kontaklarında hassas sıcaklık ölçümü ile aşırı ısınmaya karşı koruma sağlanır
- Suya, toza ve kire karşı korunarak yalıtılmıştır; yüksek IP6K7 ve IP6K5 koruma sınıfları; ön tarafta IP6K6K ve IP6K9K
- Farklı kablo uzunlukları ve montajlı kablolar talep üzerine sağlanır
- IATF 16949 sertifikalı otomotiv kalitesi - IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 ve SAE J1772 ile uyumludur
Araç şarj kontrolörünün temel özellikleri Bir bakışta EVCC'nin kapsamlı işlevleri ve özellikleri
- DIN 70121 ve ISO 15118'e uygun olarak PLC'den CAN'a DC şarj haberleşmesi
- VCU kontrollü OBC ile bağlantılı olarak AC şarj haberleşmesi
- Aşağıdaki bileşenlerin kontrolü:
- Şarj girişi (CP, PP, PE, kilitleme aktüatörü, sıcaklık sensörleri)
- LED durum göstergesi
- Şarj iptal butonu
- 2 HV kontaktör
- Bir harici gerilim ve akım sensörü PCB'sinin kontrolü (Isabellenhütte IVT-S sensörü)
- CCS ile uyumlu (NACS ve GB/T hazırlık aşamasında)
- Karayolu araçları için E1 onayı
- VDV 261 uyarınca otobüslerin ön koşullandırılması
- Çatıya monte pantograflarla (Schunk Akıllı Şarj) ve gelecekte OppCharge standardıyla uyumlu
- UNECE R155 ve R156 uyarınca siber güvenlik için hazırlanmıştır
- ISO 26262 ASIL B'ye kadar güvenlik işlevlerinin işlenmesi
- Başlangıç süreleri 100 ila 200 msn olan gerçek zamanlı işletim sistemi
- Şarj girişinin 18-kut. Cinch konnektör üzerinden bağlantısı
- Ek bileşenlerin 30-kut. Cinch konnektör üzerinden bağlantısı
- Boyutlar (G x Y x D): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Uzun hizmet ömrü ve yüksek kalite
Ünlü elektrikli otobüs üreticileri yıllardır CCS araç şarj girişlerimizi kullanıyor. Müşterilerimiz, standart olarak gerekli 10.000 takma sayısından çok daha fazla olan yüksek kaliteyi, sağlamlığı ve uzun hizmet ömrünü takdir ediyorlar. CCS şarj arayüzleri, IP6K7 ve IP6K5 yüksek koruma sınıflarıyla su, toz ve kire karşı korunmakta ve sızdırmaz hale getirilmektedir.
Güvenlik bizim için çok önemlidir. Bu nedenle araç şarj girişlerimizde DC güç kontaklarında Pt 1000 sensörleri ile hassas sıcaklık ölçümü yapılmaktadır. Bu sayede aşırı ısınmanın güvenli şekilde önlenmesi sağlanır. CCS şarj girişlerimiz IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 ve SAE J1772 standartlarına uygundur ve yüksek otomotiv standardına uygun olarak IATF 16949 sertifikalı şirket tesislerinde üretilmektedir.
Yüksek Güçlü Şarj
120 mm² kablo kesitlerimizle bir araç sürekli olarak 375 kW (375 A/1.000 V) ve Boost Modunda geçici olarak 700 kW'a (700 A/1.000 V) kadar şarj edilebilir. 95 mm² kablo kesitine sahip şarj girişlerimiz, 250 kW (250 A/1.000 V) sürekli şarj gücüne ve Boost Modunda 500 kW'a (500 A/1.000 V) kadar şarj gücüne ulaşmaktadır.
CCS şarj girişlerimizin şarj güçleri
| 120 mm² / 375 A | 95 mm² / 250 A | 70 mm² / 200 A | |
|---|---|---|---|
| CCS tip 2 | |||
| Maks. şarj gücü, sürekli (nominal güç) | 375 kW (375 A / 1.000 V) | 250 kW (250 A / 1.000 V) | 200 kW (200 A / 1.000 V) |
| Maks. şarj gücü, geçici (Boost Modu)¹⁾ | 700 kW'a kadar (700 A / 1.000 V) | 500 kW (500 A / 1.000 V) | 500 kW'a kadar (500 A / 1.000 V) |
| Kilitleme aktüatörü | 12 V veya 24 V | 12 V veya 24 V | 12 V veya 24 V |
| İşletme ömrü (takma sayısı) | >10.000 | >10.000 | >10.000 |
| Sıcaklık sensörü teknolojisi, DC kontaklar | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 |
| CCS tip 1 | |||
| Maks. şarj gücü, sürekli (nominal güç) | 375 kW (375 A / 1.000 V) | 250 kW (250 A / 1.000 V) | 200 kW (200 A / 1.000 V) |
| Maks. şarj gücü, geçici (Boost Modu)¹⁾ | 700 kW'a kadar (700 A / 1.000 V) | 500 kW (500 A / 1.000 V) | 500 kW'a kadar (500 A / 1.000 V) |
| Kilitleme aktüatörü | 12 V | 12 V | 12 V |
| İşletme ömrü (takma sayısı) | >10.000 | >10.000 | >10.000 |
| Sıcaklık sensörü teknolojisi, DC kontaklar | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 |
¹⁾ Boost Modu kısa bir süre için daha yüksek şarj gücüne olanak tanır. Olası zaman aralığı çeşitli ortam koşullarına bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili ürünün detay sayfasından indirebileceğiniz, ambalaj içerik listesine bakınız.
CCS şarj girişlerinin teknik özellikleri
Özel montajlı CCS şarj girişleri Elektrikli araçlar için montaja hazır çözüm
CHARX connect universal CCS tip 2 şarj girişlerini ilk kez montajlı kablo setiyle birlikte sunuyoruz. Montaja hazır şarj girişleri, tek bir kaynaktan ortak konnektörlerle temin edilebilir ve bu sayede tedarik ve montaj sürelerinizin yanı sıra toplam maliyetleriniz de azalır.
- Montaja hazır çözüm sayesinde zaman ve maliyet tasarrufları
- İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış şarj gücü, bağlantı kablosu ve aktüatör gerilimi
- Boost Modunda 700 kW'a kadar Yüksek Güçlü Şarj
- Hassas sıcaklık ölçümü ve yüksek IP koruması sayesinde emniyetli
- IATF 16949 otomotiv standardı uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Yanal kablo çıkışlı CCS şarj girişleri Yer tasarrufu ve rahat montaj için
CHARX connect universal CCS tip 2 şarj girişleri artık 90° kablo çıkışı ile de mevcuttur. Bu sayede araç içinde değerli montaj alanından tasarruf edersiniz. Aynı geometriler sayesinde, 90° şarj girişlerine geçiş yapan müşterilerin gövde kesitini değiştirmesi gerekmez.
- Düz kablo çıkışlı CCS şarj girişlerimize kıyasla montaj derinliği açısından %50'nin üzerinde yer tasarrufu
- Kablo demetinin daha rahat ve daha net montajı
- Daha büyük bükülme yarıçapı sayesinde lokal sıcaklık artışları önlenir
- Tüm CCS şarj girişleri aynı vidalı bağlantı geometrisine sahip olduğundan geçiş yapmak kolaydır
- Ön taraftaki IP6K6K/IP6K9K koruması yüksek basınçlı ve buhar püskürtmeli temizliğe dayanıklıdır
2026 yılının 1. çeyreğinden itibaren hizmetinizde
CCS şarj girişleri için koruma kapakları Zorlu koşullar için ideal koruma
Koruma kapakları, CHARX connect universal CCS şarj girişlerimizin temas alanı için IPX5 koruması sağlar. Bu, elektrikli hizmet araçlarınızın zorlu çevre koşulları için en iyi şekilde donatıldığı anlamına gelir. Opsiyon olarak bir iptal düğmesi ve bir LED durum göstergesi eklenebilir.
- Tüm sinyal ve güç kontakları IPX5 uyarınca tazyikli suya karşı güvenilir şekilde korunur
- Akıllı işletim: DC kapağı açıldığında, AC kapağı da otomatik olarak açılır
- Opsiyonel ekstralar: Şarj iptal butonu ve serbestçe kontrol edilebilen RGB LED'li durumu göstergesi
- CCS tip 1 ve CCS tip 2 için aynı vidalı bağlantı geometrileri sayesinde kolay tasarım
- CHARX control vehicle şarj kontrolörümüzle uyumludur
2026 yılının 1. çeyreğinden itibaren hizmetinizde
Otobüs üreticisi HESS'in şarj testi
İsviçreli elektrikli otobüs üreticisi HESS, All Electric Society Parkı'nda bir şarj testi için Phoenix Contact'ı ziyaret etti. HESS, 350 kW ve 500 A kullanarak elektrikli otobüsün bataryasını %30'dan %80'e kadar kalıcı olarak şarj etmeyi amaçlıyordu.
Videoda daha fazlasını öğrenin.