Soluções para a elevada disponibilidade da instalação no fabrico de máquinas Os requisitos para soluções de alimentação no fabrico de máquinas são tão variados quanto as áreas de aplicação das próprias máquinas. Questões importantes no planeamento de uma máquina são sempre o espaço disponível e a eficiência de custos dos produtos usados. Com as nossas soluções para uma elevada disponibilidade da instalação no fabrico de máquinas, oferecemos sempre uma opção adequada.
Na área do fabrico de máquinas há várias aplicações que necessitam de uma solução de alimentação fiável. Descubra aqui exemplos de combinações de produto personalizadas para a integração de sistemas, bem como a construção de máquinas em série e máquinas especiais. Oferecemos soluções de alimentação inovadoras para a alimentação de 24 V DC, bem como uma proteção fiável contra sobretensão para a alimentação e soluções de monitorização adequadas. Nossa competência garante processos sem problemas, eficiência energética otimizada e segurança em qualquer ambiente de produção.
Descubra exemplos para a alimentação das suas máquinas que asseguram a base de uma operação fiável da instalação.
Alimentação de máquinas em série
Desde máquinas altamente funcionais que fornecem valores e estados medidos a sistemas hierarquicamente superiores, até às unidades compactas com uma funcionalidade baixa. A pressão sobre os custos é especialmente elevada nas máquinas em série, por outro lado, as máquinas em série também estão sujeitas a um elevado grau de padronização, uma vez que são usados processos e componentes uniformes.
Proposta de alimentação com economia de espaço de uma máquina em série
Proposta de alimentação básica de uma máquina em série
Alimentação de máquinas especiais
As máquinas especiais realizam com frequência tarefas complexas e interligadas e são desenvolvidas especialmente para aplicações específicas. Embora algumas sejam unidades de processo padronizadas, há diferenças em termos de planeamento e operação. A modularidade e a possibilidade de ampliação geralmente desempenham um papel decisivo nas máquinas especiais. A seguir, encontra dois exemplos de como pode implementar a alimentação, a monitorização e, naturalmente, a alimentação de 24 V de uma máquina especial com os nossos produtos e soluções.
Proposta de alimentação e monitorização de uma máquina especial modular complexa
Proposta de fornecimento compacto de uma máquina especial com funcionalidade de buffer
Alimentação e proteção na integração de sistemas
Quando as máquinas se tornam maiores e mais extensas, entra-se rapidamente na área da integração de sistemas. No caso de máquinas especiais e em série, a alimentação é sobretudo efetuada diretamente junto ou dentro da máquina. Na integração de sistemas também são possíveis distâncias maiores entre os equipamentos e os quadros de comando para a alimentação.
Também para esses casos oferecemos-lhe uma respetiva proteção e a monitorização de consumo e potência, bem como soluções correspondentes para a alimentação de 24 V.
Proposta de uma solução de alimentação ininterrupta e comunicativa
Proposta de alimentação e buffer sem manutenção de uma instalação
Alimentação de módulos no campo com IP67
A alimentação de instalações no campo como, p. ex., na tecnologia de transporte, também desempenha um papel importante. Com as nossas fontes de alimentação TRIO POWER com grau de proteção IP67, pode implementar de forma rápida e fácil a alimentação adequada em diferentes segmentos da instalação. As fontes de alimentação podem ser montadas na parede. Isto permite a instalação perto do consumidor correspondente. Graças às ligações através de conectores circulares padronizados, a cablagem é muito fácil.
Dispositivos de proteção para interfaces de dados e sinais no fabrico de máquinas
Proteção de interfaces de sinais e dados
A proteção de cabos de dados e de sinal também é importante no planeamento e na operação de instalações e máquinas. Aqui mostramos-lhe apenas uma pequena seleção de componentes que protegem, p. ex., o cabo de dados entre o controlador e o servidor. Os nossos módulos de filtro estreitos eliminam as interferências de alta frequência em cabos de alimentação ou de sinal. Para a proteção de interfaces de sinais de sensores ou atuadores também estão disponíveis inúmeros equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias.