Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Soluções para uma elevada disponibilidade da instalação na indústria automóvel Muitas aplicações na indústria automóvel são críticas em termos de tempo. Qualquer interrupção tem um impacto significativo sobre o funcionamento e a produção das instalações. Aposte numa solução de fonte de alimentação fiável e altamente funcional. Com estrutura redundante ou ininterrupta e combinada com proteção contra sobretensão e disjuntores de proteção garante um funcionamento sem problemas da instalação. Os produtos e soluções de monitorização inteligentes permitem-lhe estar sempre informado sobre o estado da sua instalação.

Indústria automóvel

Estrutura esquemática de uma produção automóvel

Mapa de imagem interativo: Estrutura de uma produção automóvel
Unidade de prensagem
A unidade de prensagem é o ponto de partida da produção das carroçarias. Aqui são estampadas, prensadas e formadas as primeiras peças da carroçaria. Uma falha significa a interrupção do fornecimento de peças na linha de produção.
Ir para as nossas soluções de alimentação redundante
Unidade de prensagem
Construção de carroçarias
Na construção de carroçarias, as peças prensadas são unidas para formar uma carroçaria. Inúmeros pontos de soldadura são aplicados com alta precisão por um grande número de robôs. Para evitar os efeitos dos atuadores sobre a comunicação, são até utilizadas alimentações separadas. Assim, em caso de uma falha, as instalações podem ser sempre definidas para um ponto inicial que permite reiniciar rapidamente a parte da produção.
Ir para as nossas soluções de alimentação comunicativas
Construção de carroçarias
Oficina de pintura
Uma falha da tecnologia de transporte ou dos ventiladores no forno da oficina de pintura tem consequências graves. Uma falha deste tipo faz com que as carroçarias sejam destruídas. A redundância é indispensável.
Ir para as nossas soluções de alimentação redundante
Oficina de pintura
Montagem final
Para satisfazer os desejos individuais dos clientes, os veículos atuais têm uma grande variação. Daí resultam inúmeras combinações. Uma logística sofisticada e uma gestão de dados complexa são necessárias para garantir que cada peça seja instalada no veículo certo e no momento certo. A comunicação fiável é uma condição básica nesta área.
Ir para as nossas soluções comunicativas
Montagem final
Produção de agregados
A produção de agregados produz tudo o que é necessário para a propulsão do veículo. Isto requer inúmeros passos do processo em instalações extensas. Aqui, o espaço também é uma questão especial. As soluções de alimentação compactas oferecem várias vantagens para uma estrutura modular e descentralizada.
Ir para as nossas soluções de alimentação compactas
Produção de agregados

Soluções de alimentação redundantes

A solução de alimentação redundante garante a máxima fiabilidade operacional. Configure a sua solução modularmente a partir do nosso portfólio de produtos. Escolha os seus componentes adequados de proteção contra sobretensão, monitorização de energia, fonte de alimentação, módulo de redundância, fonte de alimentação ininterrupta e disjuntor de proteção.

Uma solução de fonte de alimentação redundante de até 20 A: esta solução contém duas fontes de alimentação QUINT POWER que são desacopladas por um módulo de redundância. Deste modo, a falha de uma fonte de alimentação nem sempre origina a paragem da instalação. O módulo de buffer compacto oferece uma segurança adicional. Desta forma, uma alimentação ininterrupta pode ser assegurada mesmo no caso de falhas de energia de curto prazo. A proteção contra sobretensão e os disjuntores eletrónicos de proteção CBM protegem as fontes de alimentação contra eventos transitórios no lado AC e sobrecarga e curto-circuito no lado DC.

Mapa de imagens interativo: Solução de alimentação redundante de 20 A
Fonte de alimentação QUINT POWER
Fonte de alimentação potente para a alimentação fiável de 24 V.
Saber mais
Fonte de alimentação QUINT POWER
Módulo de redundância QUINT ORING
O módulo de redundância assegura uma redundância contínua até ao consumidor.
Saber mais
Módulo de redundância QUINT ORING
Proteção contra sobretensão tipo 2
Protege contra sobretensões derivadas de descargas atmosféricas indiretas ou operações de comutação.
Saber mais
Proteção contra sobretensão tipo 2
Módulo de buffer QUINT
Proteja as suas aplicações e colmate falhas de rede de até vários segundos.
Saber mais
Módulo de buffer QUINT
Disjuntor eletrónico de proteção
O disjuntor eletrónico de proteção multicanais protege a sua instalação.
Saber mais
Disjuntor eletrónico de proteção
Solução de alimentação redundante de 20 A

Solução de alimentação redundante de 20 A

Vantagens

  • Fonte de alimentação fiável graças à estrutura redundante
  • Distribuição simétrica de carga e monitorização permanente até ao consumidor
  • Colmatar falhas de energia de curto prazo
  • Os disjuntores eletrónicos de proteção impedem o corte de tensão de saída na fonte de alimentação em caso de erro e sinalizam avarias
  • A proteção contra sobretensão aumenta a disponibilidade através da proteção contra avarias transitórias

Uma solução redundante de alimentação de energia de até 40 A: esta solução oferece uma configuração redundante com uma fonte de alimentação ininterrupta adicional mesmo para falhas de rede mais longas. O equipamento de medição de energia EMpro permite ainda a monitorização eficiente de energia. O sistema de disjuntores eletrónicos de proteção CAPAROC apresenta-lhe informações sobre o consumo de cargas individuais. Detete irregularidades antecipadamente e substitua cargas já danificadas antes que ocorra uma falha imprevista da instalação.

Mapa de imagens interativo: Solução de alimentação redundante de 40 A
Fonte de alimentação QUINT POWER
Fonte de alimentação potente para a alimentação fiável de 24 V.
Saber mais
Fonte de alimentação QUINT POWER
Módulo de redundância QUINT S-ORING
Os módulos de redundância asseguram uma redundância contínua até ao consumidor.
Saber mais
Módulo de redundância QUINT S-ORING
Fonte de alimentação ininterrupta QUINT
A QUINT DC UPS alimenta a sua aplicação com fiabilidade, mesmo em caso de falha da rede de alimentação.
Saber mais
Fonte de alimentação ininterrupta QUINT
Acumuladores de energia
Com o acumulador de energia adequado à sua UPS, a sua instalação será sempre alimentada de forma ideal.
Saber mais
Acumuladores de energia
Sistema de disjuntores eletrónicos de proteção CAPAROC
Proteção de equipamentos personalizável com operação intuitiva e Design-in simples.
Saber mais
Sistema de disjuntores eletrónicos de proteção CAPAROC
Proteção contra sobretensão tipo 2
Protege contra sobretensões derivadas de descargas atmosféricas indiretas ou operações de comutação.
Saber mais
Proteção contra sobretensão tipo 2
Equipamento de medição de energia EMpro
Aquisição e comunicação de dados de energia e desempenho para sistemas de gestão e de controlo superiores.
Saber mais
Equipamento de medição de energia EMpro
Solução de alimentação redundante de 40 A

Solução de alimentação redundante de 40 A

Vantagens

  • Fonte de alimentação fiável graças à estrutura redundante
  • Redundância contínua e monitorização permanente até ao consumidor
  • Alimentação fiável mesmo durante interrupções mais longas da rede elétrica
  • Os disjuntores eletrónicos de proteção impedem o corte de tensão de saída na fonte de alimentação em caso de erro e sinalizam avarias
  • A proteção contra sobretensão aumenta a disponibilidade através da proteção contra avarias transitórias
  • Monitorização de sistema através da monitorização contínua de energia

Solução de alimentação comunicativa

A solução de alimentação comunicativa de 24 V garante uma maior transparência de dados e, portanto, uma disponibilidade mais elevada do sistema. A fonte de alimentação QUINT POWER pode ser integrada através duma interface central no protocolo de rede do sistema de disjuntores de proteção CAPAROC, garantindo assim a consistência completa dos dados desde o lado primário de 400 V até à alimentação de 24 V da carga. Assim tem o estado da sua instalação sempre sob controlo. Um módulo de buffer e uma proteção contra sobretensão garantem uma disponibilidade ainda mais elevada.

Mapa de imagens interativo: Solução de alimentação comunicativa
Proteção contra sobretensão tipo 2
Protege contra sobretensões derivadas de descargas atmosféricas indiretas ou operações de comutação.
Saber mais
Proteção contra sobretensão tipo 2
Fonte de alimentação QUINT POWER
Fonte de alimentação potente com comunicação para a alimentação fiável de 24 V.
Saber mais
Fonte de alimentação QUINT POWER
Módulo de buffer QUINT
Em caso de falhas de rede, os módulos de buffer protegem a sua aplicação até vários minutos.
Saber mais
Módulo de buffer QUINT
Sistema de disjuntores eletrónicos de proteção CAPAROC
Proteção de equipamentos personalizável com operação intuitiva e Design-in simples.
Saber mais
Sistema de disjuntores eletrónicos de proteção CAPAROC
Solução de alimentação comunicativa

Solução de alimentação comunicativa

Vantagens

  • Transmissão de todos os dados operacionais relevantes para o controlador através do sistema de proteção por meio de bus de campo
  • Total transparência dos dados operacionais desde a introdução até à proteção individual
  • Redução ao mínimo dos tempos de paragem
  • Colmatar falhas de energia de curto prazo
  • A proteção contra sobretensão aumenta a disponibilidade através da proteção contra avarias transitórias

Solução de alimentação compacta para aplicações descentralizadas

A solução compacta e redundante permite uma alimentação fiável e monofásica de instalações descentralizadas. Para permitir a desconexão controlada de controladores ou máquinas, a fonte de alimentação ininterrupta adicional fornece a reserva de energia necessária. Os disjuntores eletrónicos de proteção compactos protegem contra falhas causadas por sobrecarga e curto-circuito.

Mapa de imagens interativo: Solução de alimentação compacta para aplicações descentralizadas
Fonte de alimentação ininterrupta QUINT
A QUINT DC UPS alimenta a sua aplicação com fiabilidade, mesmo em caso de falha da rede de alimentação.
Saber mais
Fonte de alimentação ininterrupta QUINT
Acumuladores de energia
Com o acumulador de energia adequado à sua UPS, a sua instalação será sempre alimentada de forma ideal.
Saber mais
Acumuladores de energia
Disjuntores eletrónicos de proteção PTCB
O disjuntor de proteção estreito oferece proteção ajustada aos seus requisitos.
Saber mais
Disjuntores eletrónicos de proteção PTCB
Módulo de redundância QUINT ORING
O módulo de redundância assegura uma redundância contínua até ao consumidor.
Saber mais
Módulo de redundância QUINT ORING
Proteção contra sobretensão PLT-SEC
Proteja as suas aplicações com a proteção contra sobretensão tipo 3 PLUGTRAB SEC.
Saber mais
Proteção contra sobretensão PLT-SEC
Fonte de alimentação QUINT POWER < 100 W
Fonte de alimentação potente e com economia de espaço de até 100 W.
Saber mais
Fonte de alimentação QUINT POWER < 100 W
Solução compacta para aplicações descentralizadas

Solução compacta para aplicações descentralizadas

Vantagens

  • Fonte de alimentação fiável graças à estrutura redundante
  • Distribuição simétrica de carga e monitorização permanente até ao consumidor
  • Alimentação fiável mesmo durante interrupções mais longas da rede elétrica
  • Os disjuntores eletrónicos de proteção impedem o corte de tensão de saída na fonte de alimentação em caso de erro e sinalizam avarias
  • A proteção contra sobretensão aumenta a disponibilidade através da proteção contra avarias transitórias