Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Soluções para uma elevada disponibilidade da instalação na indústria de processos As instalações de produção na indústria de processos têm de produzir de forma fiável, mesmo em condições extremas. Os elevados requisitos de segurança e as condições ambientais adversas, em parte em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, impõem requisitos especiais a uma fonte de alimentação fiável. Quer seja na área a montante/média, na refinaria ou no processamento posterior químico – oferecemos conceitos fiáveis para a alimentação de tensão auxiliar.

Refinaria

São necessárias soluções fiáveis de fonte de alimentação num grande número de aplicações na indústria de processos. Para a alimentação central ou descentralizada da tecnologia de medição, controlo e regulação e da tecnologia de controlo e instrumentação, para caixas de junção com IO remotos na área com atmosfera potencialmente explosiva em parques químicos, para estações de compressão em pipelines ou para as diferentes Package Units. Cada uma destas aplicações acarreta diferentes desafios.

Informe-se aqui sobre produtos e soluções para os diferentes requisitos que podem ser adaptados em termos das classes de potência e configurações da rede elétrica.

Gráfico de visualização com as diferentes áreas da indústria de processos
Alimentação de salas de controlo centrais
As soluções de fonte de alimentação com estrutura redundante asseguram a alimentação de 24 V fiável de salas de controlo centrais.
Saber mais
Alimentação de salas de controlo centrais
Alimentação no pipeline
Uma solução de alimentação comunicativa permite a monitorização de estado no pipeline. A alimentação fiável é garantida em combinação com uma fonte de alimentação ininterrupta, proteção contra sobretensão e disjuntores de proteção.
Saber mais
Alimentação no pipeline
Alimentação de caixas de junção de campo no parque químico
A alimentação fiável é conseguida graças a proteção contra sobretensão, fonte de alimentação potente e disjuntores de proteção compactos.
Saber mais
Alimentação de caixas de junção de campo no parque químico
Alimentação de Package Units
A alimentação fiável de Package Units é conseguida com as nossas fontes de alimentação QUINT POWER. Além disso, os equipamentos de medição de energia permitem-lhe ter sempre o consumo de energia sob controlo.
Saber mais
Alimentação de Package Units
Quadro de comando com diversos produtos para a indústria de processos

Quadro de comando para salas de controlo centrais na indústria de processos

Alimentação fiável de salas de controlo centrais

A alimentação fiável de salas de controlo centrais na tecnologia de processos tem uma importância decisiva para o bom funcionamento de instalações de produção. Para assegurar isso, as soluções de fonte de alimentação são frequentemente montadas de forma redundante, desde a média tensão até ao consumidor. Em combinação com proteção contra sobretensão, disjuntores de proteção e equipamentos de medição de energia, é assegurada a elevada disponibilidade da instalação.

As soluções de fonte de alimentação com estrutura redundante asseguram que erros individuais não resultem na paragem da instalação. Uma proteção contra sobretensão elimina todos os picos de tensão na rede de energia elétrica e, deste modo, assegura uma longa vida útil do seu sistema eletrónico crítico. Os equipamentos de medição de energia permitem monitorizar e otimizar o consumo de energia da instalação e, assim, ajudam-no a cumprir a ISO 50001.

Os nossos produtos para a alimentação de 24 V central Teremos todo o prazer em apoiá-lo na criação da sua solução individual.

Solução redundante de fonte de alimentação com vários produtos na calha metálica
Fonte de alimentação QUINT POWER
Fonte de alimentação potente para a alimentação fiável de 24 V.
Saber mais
Fonte de alimentação QUINT POWER
Módulo de redundância QUINT ORING
Os módulos de redundância asseguram uma redundância contínua até ao consumidor.
Saber mais
Módulo de redundância QUINT ORING
Proteção contra sobretensão FLT-SEC-T1+T2
O dispositivo de proteção combinado FLT-SEC-T1+T2 oferece à sua instalação a melhor proteção possível contra raios e sobretensões decorrentes de descargas atmosféricas e operações de comutação na rede de alimentação.
Saber mais
Proteção contra sobretensão FLT-SEC-T1+T2
Disjuntor eletrónico de proteção
O disjuntor eletrónico de proteção multicanais protege a sua instalação.
Saber mais
Disjuntor eletrónico de proteção
Equipamento de medição de energia EMpro
Aquisição e comunicação de dados de energia e desempenho para sistemas de gestão e de controlo superiores.
Saber mais
Equipamento de medição de energia EMpro
Bornes porta-fusíveis
Os bornes porta-fusíveis protegem os seus cabos e equipamentos contra sobrecargas e curtos-circuitos.
Saber mais
Bornes porta-fusíveis
Caixa de junção no pipeline

Caixa de junção no pipeline

Alimentação fiável no pipeline

Os pipelines estendem-se por longas distâncias e passam frequentemente por áreas desabitadas, bem como por desertos e gelo permanente.

Para a operação, são necessárias estações de compressão em intervalos regulares e, além disso, a proteção ambiental requer sistemas de medição para a monitorização de fugas. A alimentação destas instalações normalmente automatizadas ao longo do pipeline apresenta o desafio de condições ambientais adversas. Temperaturas especiais, reserva de bateria em caso de falha de rede e monitorização de estado remoto desempenham um papel importante especialmente para a solução de fonte de alimentação.

Uma solução comunicativa garante a monitorização de condições no pipeline. A alimentação fiável é garantida em combinação com uma fonte de alimentação ininterrupta, proteção contra sobretensão e disjuntores de proteção.

A proteção contra sobretensão protege o sistema eletrónico contra danos devido a descargas atmosféricas ou outros picos de tensão na rede de energia elétrica. Os disjuntores de proteção com contactos de sinal protegem contra sobrecarga e curtos-circuitos e, se necessário, informam. Trata-se de uma medida importante para garantir a segurança e o funcionamento dos sistemas de medição. A alimentação fiável, mesmo em caso de falhas de energia, é assegurada por uma fonte de alimentação ininterrupta.

Os nossos produtos para caixas de junção no pipeline Teremos todo o prazer em apoiá-lo na criação da sua solução individual.

Solução comunicativa de fonte de alimentação na calha metálica
Fonte de alimentação QUINT POWER
Fonte de alimentação potente para a alimentação fiável de 24 V.
Saber mais
Fonte de alimentação QUINT POWER
Fonte de alimentação ininterrupta QUINT
A QUINT DC UPS alimenta a sua aplicação com fiabilidade, mesmo em caso de falha da rede de alimentação.
Saber mais
Fonte de alimentação ininterrupta QUINT
Sistema de disjuntores de proteção CAPAROC
Proteção de equipamentos personalizável com operação intuitiva e Design-in simples.
Saber mais
Sistema de disjuntores de proteção CAPAROC
Bornes porta-fusíveis
Os bornes porta-fusíveis protegem os seus cabos e equipamentos contra sobrecargas e curtos-circuitos.
Saber mais
Bornes porta-fusíveis
Proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão FLT-MB
Com o seu novo spark gap, o dispositivo de proteção combinado de tipo 1+2+3 FLT-MB..., com design compacto, protege as suas instalações de forma ideal contra descargas atmosféricas e sobretensões.
Saber mais
Proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão FLT-MB
Acumuladores de energia
Com o acumulador de energia adequado à sua UPS, a sua instalação será sempre alimentada de forma ideal.
Saber mais
Acumuladores de energia
Caixa de junção de campo no parque químico

Caixa de junção de campo no parque químico

Alimentação fiável de caixas de junção de campo no parque químico

Em parques químicos, muitas instalações parciais são automatizadas com IO remotos. Estes não estão localizados em salas de controlo climatizadas, mas diretamente no ambiente adverso entre tubos, pipelines e grupos, muitas vezes também em áreas com atmosfera potencialmente explosiva.

Dependendo dos requisitos de disponibilidade da estação IO remota, o fornecimento de energia pode ser executado de forma redundante. Se a instrumentação ligada estiver localizada numa posição exposta no alto de tanques, pontes de tubulações ou colunas de destilação, também deve ser usada uma proteção contra sobretensão para sensores e atuadores. Além disso, os disjuntores de proteção protegem contra sobrecarga e curtos-circuitos.

Os nossos produtos para caixas de junção no parque químico Teremos todo o prazer em apoiá-lo na criação da sua solução individual.

Solução de fonte de alimentação para áreas com atmosfera potencialmente explosiva na calha metálica
Variante Plus da fonte de alimentação QUINT POWER
A fonte de alimentação para aplicações exigentes com condições ambientais extremas.
Saber mais
Variante Plus da fonte de alimentação QUINT POWER
Proteção contra sobretensão TTC-6P
A proteção contra sobretensão de duas peças, composta por ficha de proteção e base, indicação de estado integrado e faca de seccionamento, protege circuitos de sinal de 2 condutores sem potencial de terra, p. ex., circuitos de corrente de 0(4) ... 20 mA.
Saber mais
Proteção contra sobretensão TTC-6P
Bornes de fusível tipo alavanca de dois níveis
Os bornes de fusível tipo alavanca de dois níveis permitem a passagem de um potencial protegido e outro não protegido através de apenas um borne.
Saber mais
Bornes de fusível tipo alavanca de dois níveis
Quadro de comando para Package Units

Quadro de comando para Package Units

Alimentação fiável de Package Units

Uma instalação grande na tecnologia de processos, como uma fábrica química ou uma refinaria, é automatizada com milhares de sensores e atuadores e também com inúmeras Package Units. Trata-se de máquinas ou grupos autónomos que frequentemente dispõem de um PLC e da sua própria tecnologia de medição e regulação. Exemplos são unidades de filtragem, secagem ou controlo de temperatura, reatores, centrífugas ou bombas de dosagem, etc. Dependendo da criticidade, estas unidades também têm uma estrutura redundante.

Os respetivos quadros de comando têm uma estrutura tão diferente quanto estas máquinas. Como exemplo, aqui mostramos o controlador de uma instalação de controlo de temperatura. A nossa fonte de alimentação QUINT POWER de quarta geração traz reservas suficientes para alimentar o PLC e um grande número de relés com proteção eletrónica, contactores e conversores de sinais. O consumo total é monitorizado com um equipamento de medição de energia.

Os nossos produtos para Package Units Teremos todo o prazer em apoiá-lo na criação da sua solução individual.

Solução de fonte de alimentação com proteção na calha metálica
Fonte de alimentação QUINT POWER
Fonte de alimentação potente para a alimentação fiável de 24 V.
Saber mais
Fonte de alimentação QUINT POWER
Disjuntor eletrónico de proteção
O disjuntor eletrónico de proteção multicanais protege a sua instalação.
Saber mais
Disjuntor eletrónico de proteção
Bornes porta-fusíveis
Os bornes porta-fusíveis protegem os seus cabos e equipamentos contra sobrecargas e curtos-circuitos.
Saber mais
Bornes porta-fusíveis
Equipamento de medição de energia EMpro compatível com a Internet das Coisas
Em combinação com o serviço EMMA Proficloud.io, permite a análise digitalizada de dados de energia e potência.
Saber mais
Equipamento de medição de energia EMpro compatível com a Internet das Coisas
Proteção contra sobretensão para cabos de sinal com fusíveis através de porta-fusíveis instalados num quadro de comando sobre uma calha metálica

Proteção contra sobretensão com fusíveis para cabos de sinal

Proteção por fusível e proteção de sensores e atuadores

Para garantir que os sensores, atuadores ou controladores são alimentados de forma ideal com tensão, oferecemos combinações coordenadas de fusíveis seletivos e proteção contra sobretensão.

Independentemente de as linhas partirem de uma sala de controlo instalada central ou descentralizadamente, de uma caixa de derivação ou de uma Package Unit, também podem ocorrer sobretensões, curto-circuitos ou sobrecargas no lado de 24 V.

Com uma largura total de apenas 6 mm, o TERMITRAB complete protege os sensores e atuadores contra sobretensões, sem ocupar muito espaço. Com o porta-fusíveis adequado para fusíveis de fio fino disponíveis no mercado de 5 x 20 mm, a proteção seletiva contra curto-circuitos e sobrecargas é assegurada com a máxima economia de espaço.

Se, para a proteção contra sobrecargas, for necessária uma indicação de estado e a possibilidade de reposição remota, os disjuntores eletrónicos de proteção PTCB eFuse para correntes inferiores a 1 A são a escolha certa.

Com as nossas soluções para uma elevada disponibilidade da instalação, é realizado rápido e facilmente um fornecimento de energia fiável desde a alimentação até ao sensor ou controlo.

Os nossos produtos para um funcionamento fiável de sensores e atuadores

Mapa interativo de imagens: seleção exemplar de produtos para a proteção de sinais contra sobretensões e sobrecorrentes.
Proteção contra sobretensão para interfaces de sinal
Especialmente na tecnologia de processos é muito importante a proteção de sinais, sensores ou atuadores contra falhas devido a sobretensões.
Saber mais
Proteção contra sobretensão para interfaces de sinal
Porta-fusíveis TTC-6-FC
O porta-fusíveis para fusíveis de fio fino 5 x 20 mm disponíveis no mercado proporciona uma proteção economizadora de espaço contra sobrecargas dos circuitos de sinal.
Saber mais
Porta-fusíveis TTC-6-FC
Proteção de equipamentos eletrónicos PTCB eFuse
Os disjuntores eletrónicos de proteção monocanal PTCB eFuse oferecem uma proteção prática para correntes inferiores a 1 A.
Saber mais
Proteção de equipamentos eletrónicos PTCB eFuse