Gráfico sobre a disponibilidade das máquinas
Os arrancadores de motor híbrido CONTACTRON são cablados no quadro de comando no fabrico de máquinas

Comutar cargas no quadro de comando

Os motores elétricos encarregam-se do movimento em inúmeras aplicações industriais. O COMPLETE line oferece produtos inovadores e inteligentes para a sua aplicação.

Técnico de serviço verifica estado da máquina no quadro de comando

Alimentar e proteger no quadro de comando

Uma fonte de alimentação fiável e estável evita danos nas máquinas e instalações. O COMPLETE line oferece um programa abrangente de produtos que cobre todas as funcionalidades de uma infraestrutura energética segura e universal.

Fonte de alimentação descentralizada no fabrico de máquinas

Alimentar com fiabilidade e proteger no campo

Um requisito frequente no fabrico de máquinas é a alimentação fiável de consumidores instalados de forma descentralizada no campo. Entre estes encontram-se elementos de controlo, grupos de válvulas, sensores ou quadros de comando descentralizados. O COMPLETE line oferece soluções contínuas com proteção IP67 para dar resposta a esta tarefa.