Alimentar e proteger na construção de máquinas

Os nossos produtos POWER oferecem às suas aplicações tecnologia líder e uma elevada qualidade. Fontes de alimentação, conversores DC/DC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterrupta são, ao nível da funcionalidade e do design, perfeitamente adaptados aos requisitos de diversas indústrias.

Alimentação e proteção

Evitar paragens indesejadas: o sistema COMPLETE line oferece todos os componentes para um conceito de alimentação abrangente.

Área de funcionamento Alimentação e proteção
Ligações
Clique no link seguinte para obter mais informações sobre a área de funcionamento "Ligação".
Saber mais
Ligações
Sistema de assistência para proteção contra sobretensão
O ImpulseCheck é o primeiro sistema de assistência inteligente do mundo destinado à proteção contra sobretensão na área da proteção da rede de alimentação.
Test and monitoring devices
Sistema de assistência para proteção contra sobretensão
Proteção contra sobretensão para sistemas de alimentação
A tecnologia Safe Energy Control protege instalações e equipamentos de forma fiável contra eventos de sobretensão e evita assim falhas de produção.
Surge protection
Proteção contra sobretensão para sistemas de alimentação
Monitorização de energia
Os equipamentos de medição de energia EMpro registam e comunicam os seus dados de energia a sistemas de gestão e de controlo superiores. Serviços digitais e acesso global através do acesso cloud concedem-lhe uma elevada disponibilidade e transparência.
Energy monitoring
Monitorização de energia
Distribuição de potencial AC
Com a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem pode agora realizar a montagem da distribuição de energia e de dispositivos de comutação de forma rápida e fácil.
Controladores de carregamento AC
Distribuição de potencial AC
Fonte de alimentação de 24 V
Máxima disponibilidade da instalação através do portfólio de alto desempenho QUINT complete. Para a sua solução individual, disponibilizamos-lhe as fontes de alimentação QUINT POWER, o conversor DC/DC, os módulos de redundância ativos e passivos, bem como as UPS com interface Ethernet.
Power supplies
Fonte de alimentação de 24 V
Proteção de equipamentos
A proteção seletiva de equipamentos com os diferentes mecanismos de disparo oferece a máxima segurança para cada consumidor. No portfólio COMPLETE line encontra o disjuntor de proteção adequado para cada aplicação.
Device circuit breakers
Proteção de equipamentos
Módulo de distribuição de potencial DC
Para que as máquinas e instalações funcionem de forma perfeita, é necessário alimentar diversos componentes de sistema com corrente e sinais. O conceito de blocos de distribuição PTFIX oferece a solução certa para cada aplicação.
Distribution blocks and device terminal blocks
Módulo de distribuição de potencial DC

Uma proteção contra sobretensão de alto desempenho deriva de forma segura as sobretensões transitórias do lado da corrente alternada, sem ocorrerem paragens da instalação. A transmissão de eventos de sobretensão para a Cloud permite uma manutenção preventiva.
As soluções inovadoras para a distribuição de potencial AC ou DC reduzem a necessidade de espaço no quadro de comando, bem como o tempo de instalação. Em caso de necessidade, as soluções redundantes ou baterias complementam a fonte de alimentação DC, garantindo assim a alimentação de 24 V mesmo em situações críticas. Os disjuntores de proteção evitam consequências negativas de avarias do campo sobre o sistema global. Como complemento para a alimentação e proteção, as soluções de monitorização com futuro garantido ajudam a economizar energia no sistema global.