Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Tecnologia de ligação para a construção de máquinas

Com o CLIPLINE complete, o sistema de réguas de bornes único do programa COMPLETE line, pode selecionar livremente a tecnologia de ligação. Esta variação dá-lhe a possibilidade de reagir em todo o mundo de forma flexível a todos os desejos e requisitos. Todas as tecnologias de ligação podem ser livremente combináveis entre si com os mesmos acessórios.

Ligações

Os produtos do portfólio COMPLETE line garantem ligações elétricas fiáveis de todos os dispositivos no quadro de comando.

Área de funcionamento Ligações
Alimentação e proteção
Clique no link seguinte para obter mais informações sobre a área de funcionamento "Alimentação e proteção".
Saber mais
Alimentação e proteção
Comutação de cargas
Clique no link seguinte para obter mais informações sobre a área de funcionamento "Comutação de cargas".
Saber mais
Comutação de cargas
Ajustar sinais
Clique no link seguinte para obter mais informações sobre a área de funcionamento "Ajustar sinais".
Saber mais
 Ajustar sinais
Controlar
Clique no link seguinte para obter mais informações sobre a área de funcionamento "Controlar".
Saber mais
Controlar
Bornes de corrente elevada
Os bornes de corrente elevada PTPOWER oferecem-lhe uma ligação mais rápida e fácil para a cablagem de condutores grandes.
Bornes de corrente elevada
Réguas de bornes para todas as tecnologias de ligação
Com o sistema único de réguas de bornes da Phoenix Contact pode selecionar livremente a tecnologia de ligação.
Réguas de bornes para todas as tecnologias de ligação
Terminais de ligação do motor
Para a ligação simples de motores, utilize as réguas de bornes de quatro níveis para uma secção transversal nominal de 2,5 mm² e 4 mm².
Terminal blocks
Terminais de ligação do motor
Conectores industriais
Os conectores industriais HEAVYCON garantem uma transferência segura de sinais, dados e potência mesmo sob as condições mais difíceis.
Heavy-duty connectors
Conectores industriais
Bornes de marshalling e módulos de distribuição de potencial
Os bornes de marshalling PTRV compactos destinam-se ao marshalling claro de sinais no campo da automação.
Marshaling panels
Bornes de marshalling e módulos de distribuição de potencial
Bornes seccionáveis e bornes seccionadores
A Phoenix Contact oferece-lhe bornes seccionáveis e seccionadores com uma capacidade de condução de corrente de até 31 A e uma tensão nominal máxima de 1000 V.
Disconnect and knife-disconnect terminal blocks
Bornes seccionáveis e bornes seccionadores
Bornes de sensor/atuador
Por isso, faça a cablagem dos seus sensores e atuadores de forma fácil e clara com as réguas de bornes compactas PTIO.
Terminal blocks
Bornes de sensor/atuador

Exemplo 1
Os potentes bornes de corrente elevada são adequados para o fornecimento de energia.
Exemplo 2
Desde blocos de distribuição versáteis até bornes de passagem compactos, COMPLETE line oferece a distribuição de potencial adequada para cada aplicação.
Exemplo 3
Ligue o seu consumidor no campo de forma compacta e com economia de espaço com os terminais de ligação do motor. Assim, os passa-painel personalizáveis formam a interface flexível com o exterior.
Exemplo 4
Os bornes de marshalling são utilizados principalmente na transmissão de sinal. A segurança necessária neste processo é assegurada por bornes seccionáveis e bornes seccionadores adequados.
Exemplo 5
Para uma cablagem de sensores e atuadores com economia de espaço, são particularmente adequados os bornes de sensor/atuador.