Adaptar sinais na construção de máquinas

Os relés são componentes de interface que, consoante a sua versão, desempenham diversas tarefas, como ligar, desligar e comutar circuitos de corrente. Dispositivos de comutação suscetíveis a avarias colocam em risco a disponibilidade da máquina e das instalações. Com a ampla gama de produtos do programa COMPLETE line, tem à sua disposição soluções económicas que satisfazem todos os requisitos de conceitos de instalações modernos.

Ajustar sinais

COMPLETE line oferece-lhe soluções fiáveis e seguras para a ligação do controlador ao campo.

Área de funcionamento Ajustar sinais
Controlar
Clique no link seguinte para obter mais informações sobre a área de funcionamento "Controlar".
Saber mais
Controlar
Cablagem do sistema
Reduza o trabalho de cablagem dos componentes individuais de um sistema de automação com soluções de cablagem de sistemas da Phoenix Contact.
Cablagem do sistema
Módulos de relé extremamente compactos
O sistema de relés PLC-INTERFACE é a interface de alto desempenho entre o controlador e os periféricos do sistema com relés muito estreitos e encaixáveis e relés de estado sólido, bem como com os acessórios completos.
Módulos de relé extremamente compactos
Controlar
Clique no link seguinte para obter mais informações sobre a área de funcionamento "Controlar".
Saber mais
Controlar
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosões
Os condicionadores de sinal MACX Analog oferecem-lhe inúmeras soluções para o processamento seguro e sem falhas de sinais analógicos e digitais.
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosões
Proteção contra sobretensão para a tecnologia MCR
Com uma largura total a partir de 3,5 mm, a TERMITRAB complete é a proteção contra sobretensão mais estreita do mundo para a tecnologia MCR.
Proteção contra sobretensão para a tecnologia MCR
Condicionadores de sinal com ligação de bus e de rede
O MINI Analog Pro é a primeira família de condicionadores de sinal de 6 mm com tecnologia de ligação encaixável. Os pontos de ligação bem visíveis e de fácil acesso, bem como a medição de corrente em funcionamento, facilitam o trabalho.
Condicionadores de sinal com ligação de bus e de rede
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosões
Os condicionadores de sinal MACX Analog oferecem-lhe inúmeras soluções para o processamento seguro e sem falhas de sinais analógicos e digitais.
Condicionadores de sinal com segurança funcional e proteção contra explosões
Ligações
Clique no link seguinte para obter mais informações sobre a área de funcionamento "Ligação".
Saber mais
Ligações

Exemplo 1
A cablagem do sistema minimiza o esforço de cablagem entre o controlador e o campo, graças a cabos pré-fabricados e testados. O ajuste de sinais I/O digitais é efetuado através de discos de relé estreitos de 6 mm.
Exemplo 2
Para a transmissão sem erros de sinais analógicos, encontra-se disponível um programa abrangente de conversores e condicionadores de sinal.
Exemplo 3
Os módulos de proteção contra sobretensão especialmente desenvolvidos para aplicações de tecnologia de medição, controlo e regulação (MCR) garantem a disponibilidade mesmo em condições difíceis. Os condicionadores de sinal com ligação de bus e de rede transmitem sinais de campo de forma segura em redes industriais.