Comutar cargas na construção de máquinas

Os motores elétricos encarregam-se do movimento em inúmeras aplicações industriais. O arranque e a comutação de motores são frequentemente realizados por circuitos de contactor mecânicos clássicos. No entanto, estes requerem muito espaço, exigem um considerável esforço de cablagem e possuem uma vida útil limitada. Para a recolha de dados de motor e de processo importantes são geralmente necessários sensores dispendiosos.

Comutação de cargas

O sistema COMPLETE line oferece soluções de alta qualidade para comutar e monitorizar cargas.

Área de funcionamento Comutação de cargas
Segurança funcional
Clique no link seguinte para obter mais informações sobre a área de funcionamento "Segurança funcional"
Saber mais
Segurança funcional
Controlar
Clique no link seguinte para obter mais informações sobre a área de funcionamento "Controlar".
Saber mais
Controlar
Comunicação segura
Clique no link seguinte para obter mais informações sobre a área de funcionamento "Comunicação segura".
Saber mais
Comunicação segura
Arrancador de motor
Os arrancadores de motor híbridos compactos autónomos, modulares e com funcionalidade de rede permitem comutar motores de forma segura e fiável.
Hybrid motor starters
Arrancador de motor
Gestor de máquinas
A gestão eletrónica de motores e máquinas une a medição de energia precisa à indicação e monitorização de parâmetros importantes de motores, máquinas ou outros consumidores trifásicos.
Gestor de máquinas
Gestor de motor
Com o gestor de motor pode identificar todos os estados de carga críticos da instalação completa e beneficiar das vantagens de uma monitorização moderna da potência ativa.
Gestor de motor

Exemplo 1
Os arrancadores de motor compactos e quase sem desgaste comutam cargas durante mais tempo do que as variantes eletromecânicas. Além disso, podem ser integrados em conceitos de segurança e em redes de comunicação. Comutam motores e outras cargas de forma fiável e segura.
Exemplo 2
Além disso, a tecnologia avançada permite o registo de dados de potência. Deste modo, a identificação de estados de sobrecarga ou subcarga possibilita uma manutenção preventiva e evita danos mecânicos nas cargas.
Exemplo 3
O gestor de máquinas também monitoriza consumidores de alto desempenho de forma fiável e transmite parâmetros importantes para as redes hierarquicamente superiores.