Comunicar com segurança na construção de máquinas

A Phoenix Contact oferece mais tempo real, mais conectividade sem fios, mais segurança e mais fiabilidade. A Ethernet industrial do programa COMPLETE line pode ser facilmente integrada na sua infraestrutura de automação – connosco, a Ethernet é fácil. Graças às nossas décadas de experiência na automação e em redes Ethernet industriais, compreendemos as suas expetativas e exigências.

Comunicação segura

Com os produtos do programa COMPLETE line, estabeleça uma comunicação fiável e segura.

Área de funcionamento Comunicação segura
Comunicação segura
Com os routers de segurança mGuard, proteja a sua rede contra acessos não autorizados de pessoas ou software maligno.
Industrial routers and cybersecurity
Comunicação segura
Comunicação de dispositivos
Os servidores de dispositivos em série e gateways permitem a integração fácil de dispositivos em série existentes e bus de campo em redes Ethernet modernas.
Device servers and gateways
Comunicação de dispositivos
Comunicação remota
Desde a manutenção remota eficiente, passando por uma transmissão de dados contínua para tecnologia de controlo remoto, até alertas precoces automáticos.
Industrial Wireless
Comunicação remota
Switches
Os switch Ethernet asseguram uma troca de dados fiável e eficiente. Neste caso, os produtos da Phoenix Contact distinguem-se pelo formato compacto, a velocidade de transmissão na ordem do Gigabit e as possibilidades flexíveis de instalação.
Industrial Ethernet Switches
Switches
Ligações
Clique no link seguinte para obter mais informações sobre a área de funcionamento "Ligação".
Saber mais
Ligações
Comunicação remota
Desde a manutenção remota eficiente, passando por uma transmissão de dados contínua para tecnologia de controlo remoto, até alertas precoces automáticos
Industrial Wireless
Comunicação remota
Infraestrutura de comunicação
Com os dispositivos Power over Ethernet (PoE) industriais da Phoenix Contact, a fonte de alimentação e a transferência de dados ocorrem em simultâneo através do mesmo cabo de Ethernet.
Industrial communication
 Infraestrutura de comunicação
Proteção contra sobretensão para a tecnologia da informação
DATATRAB DT proporciona proteção para muitas aplicações, tais como redes de alta velocidade até Ethernet de 10 Gigabit, redes com interfaces RS-485, bem como interfaces analógicas e digitais para a telecomunicação.
Surge protection for information technology
Proteção contra sobretensão para a tecnologia da informação

A linha de produtos MGuard protege soluções de automação contra ataques externos. Os componentes de infraestrutura Ethernet garantem uma comunicação fiável em ambiente industrial. Os gateways permitem a integração de dispositivos sem interfaces Ethernet na rede. A oferta é completada por soluções para a comunicação fiável a grandes distâncias através de redes de condutores existentes ou da Internet. Neste caso, a proteção contra sobretensão otimizada para a tecnologia de comunicação garante a máxima disponibilidade da sua rede.