Alimentar com fiabilidade e proteger no campo
Um requisito frequente na construção de máquinas é a alimentação fiável de consumidores instalados de forma descentralizada no campo. Entre estes encontram-se, p. ex., elementos de controlo, grupos de válvulas, sensores ou quadros de comando descentralizados. O COMPLETE line oferece soluções contínuas com proteção IP67 para dar resposta a esta tarefa.
Configuração de uma alimentação fiável para o campo
As fontes de alimentação TRIO IP67 com invólucro de alumínio e ligações robustas que foram concebidas para o sistema de cablagem de campo SAC comprovado com conectores redondos IPD, de 7/8 polegadas ou M12, são adequadas para a utilização segura no campo. As variantes com fusível integrado opcional e IO-Link expandem o leque de funções da fonte de alimentação: monitorizam vários dados através de IO-Link para, em caso de necessidade, ser possível adotar medidas para melhoria da eficiência e segurança contra falhas. Uma parametrização de cada um dos canais é realizada de forma cómoda através do IO-Link.
Se ainda não houver qualquer proteção de cabos e de equipamentos integrada na fonte de alimentação ou montada no quadro de comando, esta deve ser montada no campo para proteção da aplicação, p. ex. contra curtos-circuitos. Um distribuidor de potência adequa-se a esta função em ambientes IP67. Para além da proteção da aplicação, o distribuidor de potência também assume a distribuição de potencial.
Dependendo da aplicação, existe uma outra distribuição de potencial DC através da cablagem de campo. A gama SAC com cabos de dados e de alimentação M12 e de 7/8 polegadas inclui conectores, tomadas, adaptadores e distribuidores com conexões clássicas para enroscar ou uma prática ligação por mola push-lock.