Comunicar com segurança no campo

A estrutura e o funcionamento de uma instalação exigem, em determinadas circunstâncias, a utilização de equipamentos e componentes para a comunicação, também fora do quadro de comando. O COMPLETE line tem ao seu dispor as mais diversas soluções para a comunicação no campo.

Construção de uma comunicação segura no campo

Image Map interativo: construção de uma comunicação segura no campo
Infraestrutura de Ethernet
Para aplicações, nas quais devam ser montados switches descentralizados no nível de campo e fora do ambiente controlado de um quadro de comando, os switches geríveis nas variantes 2600 (Fast Ethernet) e 2700 (Gigabit) são a melhor escolha.
Saber mais
Infraestrutura de Ethernet
Rede WLAN
Oferecemos-lhe os produtos, as soluções e os serviços necessários para criar soluções de comunicação WLAN sem fios fiáveis. Quer procure uma infraestrutura WLAN completa de um único fornecedor ou produtos individuais para integração em redes WLAN existentes.
Saber mais
Rede WLAN
Ligação WLAN Point2Point
O adaptador de porta Ethernet torna equipamentos de automação industriais individuais com ligação Ethernet compatíveis com WLAN de forma rápida e simples. A solução completa IP65 é instalada diretamente no campo e é ligada ao equipamento de automação através de um cabo Ethernet M12.
Saber mais
Ligação WLAN Point2Point
Ligação Bluetooth Point2Point
O Bluetooth estabeleceu-se como solução de comunicação, particularmente no setor do fabrico de máquinas e integração de sistemas, com o objetivo de permitir a transmissão de dados Ethernet e PROFINET ou sinais I/O para componentes móveis ou rotativos de máquinas.
Saber mais
Ligação Bluetooth Point2Point
Ligação de energia e de dados sem fios
NearFi é a nova tecnologia de transmissão em tempo real sem contacto da Phoenix Contact. A comunicação Ethernet independente de protocolos oferece possibilidades flexíveis de aplicação para todos os protocolos Ethernet.
Saber mais
Ligação de energia e de dados sem fios
Comunicar com segurança
A cada vez maior digitalização da indústria requer a interligação segura de um número maior de equipamentos no quadro de comando. O COMPLETE line oferece-lhe soluções abrangentes de produtos para a comunicação industrial e a proteção de todos os dados relevantes.
Saber mais
Comunicar com segurança
Alimentar e proteger
Uma fonte de alimentação fiável e estável evita danos nas máquinas e instalações. O COMPLETE line oferece um programa abrangente de produtos que cobre todas as funcionalidades de uma infraestrutura energética segura e universal.
Saber mais
Alimentar e proteger
Transmitir sinais
O controlo de máquinas exige variados requisitos de uma ligação flexível, modular e eficiente de sensores e atuadores no campo.
Saber mais
Transmitir sinais

Os switches IP67 e a cablagem correspondente permitem construir redes Ethernet robustas com participantes de bus de campo diretamente no campo. Os interruptores com proteção IP67 e invólucro metálico possuem um formato estreito e permitem uma montagem flexível num perfil metálico diretamente na máquina ou na parede. As conexões M12 são adequadas não só para conectores clássicos, como também para o inovador sistema de fecho rápido M12-Push-Pull. O conceito Power input/Power output permite-lhe também obter uma alimentação altamente eficiente para vários switches ou estações I/O com o mínimo esforço ao nível da cablagem.

Os fios coletores são, com frequência, uma solução para os componentes móveis das máquinas. Contudo, se estas ligações de dados forem instáveis e, por isso, suscetíveis de conduzir a erros, estão disponíveis as soluções sem fios. A comunicação sem fios é, no limite, necessária quando já não for possível estabelecer ligações mecânicas, p. ex., no caso de sistemas de transporte automatizados (AGVs). Os módulos sem fios WLAN garantem o acesso à rede WLAN no campo, com os seus participantes móveis. O WLAN 1100 e o WLAN 2100 são soluções completas WLAN rentáveis com antenas integradas e módulo sem fios num único equipamento. O módulo sem fios é montado com facilidade em máquinas ou AGVs através do sistema de montagem com um único orifício e possui uma proteção ideal contra influências externas graças ao seu invólucro robusto.

Por vezes, é necessário ligar equipamentos de automação individuais à rede através da WLAN. O adaptador de porta Ethernet é uma solução simples e económica para as ligações Point2Point rápidas e seguras e para redes pequenas. Com uma antena integrada e uma taxa de transferência de dados de até 20 Mbps, é instalado diretamente no campo. Em alternativa, a ligação WLAN pode ser configurada com a tecla Mode ou através do navegador web.

Se todas as frequências e canais WLAN já estiverem ocupados, também é possível configurar mais canais de comunicação por Bluetooth. O adaptador de porta Ethernet está disponível como módulo sem fios apenas com Bluetooth ou que combina WLAN e Bluetooth. Permite criar ligações sem interferir com a rede WLAN. Neste caso, é necessário ter em mente que a taxa de transferência de dados por Bluetooth, de até 3 Mbps, é inferior à da WLAN.

Se, p. ex., sistemas de troca forem alimentados com dados e energia através de braços robotizados, os conectores usados com frequência são sujeitos a um desgaste rápido. A NearFi Technology transmite energia e dados sem contacto, nem desgaste e permite reduzir os custos associados à manutenção e às peças de reposição. Os acopladores NearFi transmitem 50 W de energia e protocolos Ethernet a taxas de até 100 Mbps entre dois equipamentos através de uma distância de até 10 mm. A utilização desta tecnologia não gera interferências com as tecnologias sem fios atuais, como o WLAN ou o Bluetooth.