Sensor/actuator cabling

Sensor/actuator cabling

Connect your sensors and actuators quickly and safely in the field. We provide consistent solutions for passive field cabling. The comprehensive product range includes distributor boxes, cables, valve connectors, connectors for assembly, and device connectors. With plug-in sensor/actuator cabling, you can save the time and cost involved in carrying out laborious single wiring.

Mais informações

Família de produtos

Vantagens

  • Simples e seguros: componentes encaixáveis, eletricamente testados a 100%
  • Flexibilidade graças à gama completa de tamanhos de M5 a M12
  • Mesmo sob condições ambientais extremas, uma conexão de blindagem totalmente segura e fiável com Advanced Shielding Technology
  • Economia de espaço com conectores multipolares
  • Comodidade: maior disponibilidade da máquina graças a diagnóstico rápido e simples
Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Configurador para cabos e fios

Configure a sua ligação de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos de cabo e extremidades de livre escolha permitem a montagem de cabos sob medida.

Todos os números de polos e codificações numa frente de encaixe padrão

Todos os números de polos e codificações numa frente de encaixe padrão

Diversidade única na cablagem de campo

Todos os números de polos e codificações numa frente de encaixe padrão.
Os conectores M8 e M12 estão estabelecidos como padrão da indústria para a cablagem de campo. A nossa gama de produtos para sinais, dados e potência amplia o campo de aplicação e é única no mercado no que diz respeito à variedade.

  • Tudo num formato compacto – desde a transmissão segura e rápida de dados, passando pela transmissão de sinal multipolar, até à inovadora cablagem M12 POWER
  • Cablagem de sensor/atuador completa para todas as interfaces, do nível de campo até ao equipamento
  • Utilização fiável graças aos formatos robustos e materiais de alta qualidade com o grau de proteção IP65/IP67
Diferentes conectores para a cablagem de campo

Diferentes conectores para a cablagem de campo

Cablagem de campo para aplicações padrão e aplicações exigentes

Assegure o funcionamento seguro das suas instalações: com uma gama completa de produtos e soluções para a cablagem de campo de sensores e atuadores. Interfaces padronizadas garantem uma instalação confortável e rápida sem esforço mecânico. A Phoenix Contact oferece-lhe a maior gama de produtos e soluções para a cablagem de sensor/atuador: desde aplicações padrão até produtos de cablagem para indústrias exigentes ou aplicações especiais. Para a utilização permanente na indústria alimentar, indústria ferroviária, bem como em robôs e calhas articuladas. Além disso, oferecemos-lhe cablagens especiais adequadas para aplicações de potência e utilização no exterior.

E-Paper
Resumo do portfólio M5 a M12
Os conectores circulares nos tamanhos métricos M5 a M12 afirmaram-se como padrão em inúmeras indústrias e aplicações. Obtenha uma visão geral da gama de produtos abrangente para a transmissão de sinal, dados e potência no aparelho.
Abrir e-paper
Ligação de dispositivo com conectores circulares dos tamanhos M5 a M12
Novidades em produtos para a tecnologia de ligação, tecnologia de automação e E-mobility

Novidades para a tecnologia de ligação e automação O sistema nervoso das suas instalações industriais

Os nossos produtos fazem parte do sistema nervoso das suas instalações industriais e ajudam-no a configurar os seus processos de modo mais eficiente e a economizar custos. Deixe-se convencer pelas nossas novidades nas seguintes áreas:

  • Réguas de bornes, conectores industriais e cablagem de sensor/atuador
  • Sistemas de marcação, ferramentas e material de montagem
  • Proteção contra sobretensões e fontes de alimentação
  • Tecnologia de carregamento para a E-mobility
  • Tecnologia de interface e equipamentos de comutação
  • Tecnologia de comando, sistemas I/O e infraestrutura de automação