Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Migração de instalações antigas para novas na automação de processos

Está a planear atualizar a sua instalação de processamento desenvolvida ao longo dos anos para o atual estado da técnica? Está pronto para a digitalização e Industrie 4.0?

Cada instalação na indústria de processos é única. Os planos de modernização para as instalações existentes variam de acordo com os requisitos operacionais e os objetivos. As nossas e os nossos especialistas terão todo o prazer em aconselhar.

Contacte-nos
Instalação de processamento
Instalação petroquímica

Modernização de instalações Brownfield

Em muitas áreas de produção, devido aos longos períodos de funcionamento, são utilizados sistemas de controlo de diferentes fabricantes e gerações. A modernização das instalações de processamento torna-se indispensável, visto que o apoio técnico é cada vez menor devido à descontinuação dos produtos. Durante a migração, o foco não está apenas na substituição da tecnologia antiga, mas também na adaptação da instalação de processamento aos crescentes requisitos do futuro.

Independentemente do facto de pretender realizar uma migração completa em apenas um passo ou em vários passos. As nossas soluções para a modernização das suas instalações de processamento permitem-lhe atualizar a comunicação. Deste modo, pode otimizar os processos de manutenção. Além disso, reduz as falhas das suas instalações e elimina o papel das rondas de controlo.

Visão geral da instalação num tablet em frente à instalação de processamento

Vantagens

  • Diminuição dos custos de marshalling graças à redução até 20 % dos quadros de comando
  • Conceito escalável de derivação de sinal de um único fornecedor adaptado às necessidades individuais da sua instalação de processamento
  • Aumento da produtividade e eficiência das instalações graças à utilização de novas tecnologias

Renovação da tecnologia de controlo

Não existe nenhuma solução universal para uma conversão o mais rápida e isenta de falhas possível de uma tecnologia de controlo já com alguns anos. Analisamos o estado das suas instalações em conjunto consigo para definir o momento adequado para uma migração.

Quadro de comando com tecnologia de controlo e de interface

Conversão rápida da tecnologia de condução e de interface

Qual é a idade do controlador utilizado e da tecnologia de medição e controlo? Quais são os módulos I/O usados? Que sinais são transmitidos do campo para o controlador? Vamos discutir estas e outras questões consigo. Cada ponto de partida de um projeto de migração é diferente. Por isso, não há uma estratégia uniforme para a ligação a um novo sistema I/O.

Após uma recolha cuidada de todos os dados e depois de concluído o aconselhamento, elaboramos um plano para a conversão. As nossas e os nossos especialistas em tecnologia de automação desenvolvem este projeto em conjunto com pessoal especializado em tecnologia MCR e em manutenção. Dispomos de conceitos de adaptação especiais para todos os sistemas de controlo comuns, o que nos permite lidar com todas as questões específicas da sua instalação. Também é possível uma modernização sem erros e com tempos de paragem curtos, tudo sem interromper a operação.

Modernização da integração de sinais

Os sinais analógicos e binários convencionais ainda são as formas de sinais utilizadas mais comuns nas instalações de engenharia de métodos. Este tipo de transmissão de sinal é fácil de manusear e de diagnosticar. No entanto, esta cablagem paralela clássica requer muito espaço na sala de controlo. Com uma derivação de sinal feita à medida, pode poupar espaço na sua sala de controlo.

Homem numa sala de controlo

Derivação de sinal na indústria de processos

Uma derivação de sinal eficiente exige um planeamento detalhado. É necessário reduzir ao mínimo o número de quadros de comando precisos para diminuir o tamanho e os custos de toda a sala de controlo. Além disso, a abertura de migração desempenha um papel importante.

Temos todo o prazer em desenvolver para um conceito de marshalling feito à medida da sua sala de controlo, seja para novas instalações, expansões mais pequenas ou migrações.

Densidade de embalagem única no quadro de comando.

Formato compacto

Beneficie do nosso conhecimento abrangente de módulos de interface especiais e soluções de cablagem. As nossas soluções de cablagem são adaptadas aos diferentes componentes I/O dos grandes fabricantes de sistemas de controlo e aos requisitos locais dos operadores.

Além dos bornes ou dos bornes de marshalling, dos módulos de interface e de relé passivos, também dispomos de componentes de interface. Aqui incluem-se, p. ex. separadores de alimentação com certificação SIL, duplicadores de sinal de SI, módulos de comando de válvula, proteção contra sobretensão e relés de segurança. Graças ao recurso a tecnologias modernas, os nossos produtos são desenvolvidos com otimização de temperatura e num formato muito estreito. É possível separar e efetuar marshalling em até 1024 entradas analógicas de forma intrinsecamente segura num quadro com 80 x 80 cm, o que representa uma poupança de espaço de até 20 %. São montadas através de um sistema de suporte robusto, o Termination Carrier, o que garante economia de espaço no quadro, e são rapidamente ligadas pelo conector de sistema.

Estrutura exemplificativa de um encaminhamento para sinais de segurança intrínseca

Mapa de imagem interativo: derivação de sinal na tecnologia de processamento
Caixas de junção e invólucros vazios
Com CLIPSAFE obtém uma gama de produtos inovadora e de alta qualidade de invólucros vazios, invólucros vazios tratados e caixas de bornes em aço inoxidável e poliéster.
Mais sobre as caixas de junção e invólucros vazios
Caixas de junção e invólucros vazios
Bornes
Os bornes da Phoenix Contact asseguram uma elevada flexibilidade na construção de réguas de bornes.
Mais sobre bornes
Bornes
Derivação de sinal I/O
O sistema flexível de derivação de sinal VIP I/O-Marshalling torna a derivação de sinal I/O totalmente universal, desde o campo até ao controlador. Para a derivação de sinal I/O padrão, os nossos Termination Carrier oferecem uma solução Plug & Play para a ligação de equipamentos de calha metálica clássicos a placas I/O padrão do seu sistema de automação.
Mais sobre a derivação de sinal I/O
Derivação de sinal I/O
Fontes de alimentação
Alimente a sua aplicação com fiabilidade com as nossas fontes de alimentação. Escolha a fonte de alimentação ideal para as suas necessidades com base na nossa vasta oferta de diferentes famílias de produtos.
Mais sobre fontes de alimentação
Fontes de alimentação
Cablagem do sistema
A nossa cablagem de sistema para controladores dispõe de soluções compactas para planeamento, montagem e colocação em funcionamento simples de seu sistema de automação.
Mais sobre a cablagem do sistema
Cablagem do sistema

Sem papel em direção a Maintenance 4.0 - processos de manutenção eficientes

Identificações uniformes e bem visíveis ou legíveis são a base para as rondas de manutenção. Uma identificação da instalação consistente e uma cobertura total com WLAN permite-lhe identificar com rapidez o componente, agregado ou peça da instalação correta. Deste modo, tem acesso imediato à documentação adequada.

Identificação da instalação numa instalação de processamento

Identificação da instalação inteligente

Beneficie dos nossos sinais duradouros e fáceis de entender, p. ex. marcações em aço inoxidável feitas a laser.

Alem disso, também dispomos de marcações RFID. Mesmo quando, com o passar do tempo, se forma uma camada de pó nas etiquetas, continua a ser possível ler as marcações durante muito tempo. Os transponders RFID-HF ou RFID-UHF de leitura inequívoca, integrados no material de marcação ou de instalação, permitem-lhe aumentar algo mais do que apenas a segurança. Também lhe abrem o caminho para métodos de conservação mais avançados.

Homem na instalação de processamento com computador

Cobertura WLAN industrial

Simplifique a documentação das suas rondas de controlo com um software de manutenção para tablets. A pessoa responsável pela conservação é conduzida para todos os componentes a verificar de acordo com o plano. É necessária uma rede sem fios para estabelecer uma ligação constante dos tablets ao MES de nível superior. Uma rede WLAN serve o propósito de dar o apoio necessário aos processos de manutenção com aparelhos industriais Office. Também é possível uma combinação de redes por cabos e sem fios. Além disso, também oferecemos um conceito de segurança de TI adequado.

A gestão de clusters abre uma outra possibilidade, especialmente para redes mais pequenas de até 20 Access Points. O processo de colocação em funcionamento é extremamente simplificado. Só é necessário um dos Access Points para a configuração. A seguir, as configurações são transmitidas para os restantes Access Points da rede. Deste modo, consegue cumprir todos os parâmetros necessários em termos de tecnologia de segurança de forma simples.

Ligar os dados de medição a inteligência artificial

Graças à recolha de dados de medição, poderá detetar possíveis avarias precocemente e, desse modo, planear atempadamente a sua eliminação e tempo de paragem associado.

Homem documenta a manutenção numa instalação de processamento

Manutenção preventiva

Saber hoje o que pode acontecer amanhã. No departamento de manutenção, este é um desejo ambicioso. De facto, atualmente é possível obter mais dados de campo do que nunca. Ao associar estes dados a serviços web, é possível evitar ou reduzir períodos de paragem das instalações graças a estas análises.

Disponibilizamos soluções de cloud profissionais unificadas para a sua automação – desde infraestrutura, passando por plataformas, até software. Assim, obtém todas as vantagens e liberdade na passagem para a era digital.

Homem efetua manutenção com óculos de RA

Sobre RFID para Mixed Reality

Assentes em métodos de identificação modernos e numa rede sem fios industrial fiável, as aplicações de RA podem dar um apoio duradouro às equipas de operação e de conservação. O tablet que identificou uma peça da instalação através de NFC ou de um marcador de RA apresenta, de seguida, informações mais detalhadas na imagem da câmara. Podem ser, p. ex., uma ficha técnica, as instruções de manutenção ou um vídeo com todos os passos de trabalho necessários. Também são apresentados os valores de medição, como os níveis de enchimento do tanque ou a temperatura de sensores sem ecrã no local.

As nossas e os nossos especialistas em indústria de processos estão sempre disponíveis para aconselhar sobre todas as opções de atualização das suas instalações para a Industrie 4.0.

Produtos

Soluções individuais para a migração das suas instalações de processamento com base nos nossos produtos fiáveis.

Router de segurança

Para as tarefas típicas de regulação, monitorização e otimização, oferecemos-lhe diferentes produtos e soluções da tecnologia de ligação, comunicação e automação. Assim, pode registar, transportar e processar dados de forma fiável.

Descubra mais sobre o nosso portfólio abrangente de produtos no nosso manual para a indústria de processos.

Contacto pessoal
Temos todo o prazer em ir ter consigo!

Está atualmente a lidar com um projeto de modernização ou expansão e gostaria de marcar uma sessão de aconselhamento?

Entrar em contacto agora
Conversa de dois homens com tablet