Conceitos de redundância para a indústria de processos Os requisitos de disponibilidade da instalação e de segurança da instalação são, muitas vezes, superiores na indústria de processos comparativamente a outras indústrias. Por forma a garantir a funcionalidade dos processos sob todas as condições, os processos produtivos podem ser estruturados com redundância simples ou múltipla. Temos todo o prazer em dar aconselhamento, desde o planeamento até à instalação dos produtos.

Alimentação de tensão auxiliar

Elevada disponibilidade da instalação na indústria de processos

Oferecemos redundância a todos os níveis, desde a alimentação redundante de energia auxiliar, passando por redes e controladores redundantes, até conceitos gerais.

Dois homens em uniforme azul numa instalação de processamento

Sistemas com elevada disponibilidade

Para assegurar a proteção de pessoas e do ambiente, assim como para evitar falhas dispendiosas da produção, os requisitos relativos à funcionalidade são especialmente altos em instalações de processamento extremamente complexas. Por isso, é importante que a falha de um componente individual não possa resultar na falha de uma função essencial. Neste contexto, fala-se de sistemas altamente disponíveis. Graças à estrutura especial, o sistema comuta para o componente intacto, concebido para ser redundante, p. ex. se ocorrer uma falha no controlador ou num cabo de rede. Deste modo, evita-se uma falha do sistema.

Estes conceitos de redundância podem ser aplicados, p. ex., em sistemas de produção ou unidades de embalamento dos setores químico e farmacêutico. Outros exemplos de utilização destes conceitos são a indústria do petróleo e do gás, de bens alimentares e de Power-to-X.

Imagem aérea de uma instalação de processamento

Vantagens Beneficie do nosso know-how para a redundância de sistemas

  • Conceito geral para a aplicação personalizada, desde o planeamento até à instalação dos produtos, com um portfólio de produtos abrangente
  • Adaptação da função de redundância às necessidades individuais do seu tipo de instalação
  • Integração simples de equipamentos de terceiros graças à utilização de mecanismos de redundância baseados em padrões industriais abertos

Estrutura de instalações de processamento redundantes

Mapa de imagem interativo: estrutura de instalações de processamento redundantes
Controladores PLC
Dispomos de controladores PLC em todas as classes de potência, para dar resposta a todas as suas necessidades.
Mais sobre controladores PLC
Controladores PLC
Switches Ethernet industrial
Switches geríveis e não geríveis adequados para a indústria.
Mais sobre switches Ethernet industrial
Switches Ethernet industrial
Sistemas I/O
Os sistemas I/O da Phoenix Contact com os graus de proteção IP20 e IP65/67 são adequados para todos os sistemas de bus e redes.
Mais sobre os sistemas I/O
Sistemas I/O
Software VISU+
Confie no nosso versátil software de visualização Visu+ com funcionalidade SCADA.
Mais sobre o software VISU+ 2 RT-D 128 RED
Software VISU+
Fontes de alimentação com máxima funcionalidade
As potentes fontes de alimentação QUINT POWER oferecem-lhe a máxima disponibilidade da instalação graças à SFB Technology e à configuração individual de limites de sinalização e curvas características.
Mais sobre fontes de alimentação
Fontes de alimentação com máxima funcionalidade

Fontes de alimentação redundantes

Conceitos de redundância para a alimentação de tensão auxiliar.

Fonte de alimentação de uma instalação de processamento

Disponibilidade da instalação máxima

Uma interrupção da alimentação de tensão auxiliar em componentes da instalação ou em componentes individuais pode resultar em falhas de produção longas e, por isso, dispendiosas. Fornecemos-lhe fontes de tensão auxiliares consistentes e redundantes desde a rede até cada consumidor.

Graças a uma monitorização de todos os tipos de erros baseada em sistemas de fonte de alimentação redundantes, incluindo uma Overvoltage Protection (OVP) dupla, pode aumentar a disponibilidade da instalação. Além disso, as nossas fontes de alimentação fornecem uma certificação SIL3, pintura de proteção e certificação ATEX/IECEx. A estrutura simplificada sem módulos externos adicionais permitem-lhe poupar custos e espaço no quadro de comando.

Sistemas I/O remotos redundantes

Sistemas I/O fiáveis e seguros para uma elevada disponibilidade da instalação.

Sistema I/O Axioline P no quadro de comando

Sistema I/O com elevada disponibilidade com troca a quente

O nosso sistema I/O Axioline P altamente disponível é composto por acopladores de bus PROFINET redundantes e módulos I/O digitais, bem como analógicos. O Axioline P atende os requisitos da indústria de processos de acordo com amplos intervalos de temperatura e módulos I/O com capacidade de troca a quente e segurança intrínseca, inclusive padrões HART e NAMUR. O sistema pode ser ligado a sistemas DCS. Além disso, tem a opção de integrar equipamentos PROFIBUS PA de forma redundante na sua rede.

Também oferecemos uma solução padronizada baseada na camada de redundância PROFINET para os nossos componentes I/O.

Redes redundantes

Redes fiáveis permitem uma operação da instalação particularmente eficiente graças a uma elevada disponibilidade.

Produtos para a comunicação industrial

Comunicação à prova de falha

As estruturas da rede redundantes garantem que a comunicação se mantém disponível no caso de um erro.

Independentemente do meio de transmissão que utiliza no seu processo, possuímos as soluções adequadas, desde a redundância de meios simples até à redundância de rede paralela. Para a estruturação de uma solução de comunicação à prova de falha, p. ex. com RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) ou MRP (Media Redundancy Protocol), temos os componentes de rede adequados para si. Isto é baseado nos eficientes switches Gigabit, modems, controladores e conversores de média.

Sistemas de controladores redundantes

Graças a controladores redundantes, diminui os períodos ociosos do equipamento, trabalha de forma económica e evita perigos.

Controladores de alta potência RFC 4072S e RFC 4072R

Controladores de alto desempenho seguros e redundantes

Os nossos potentes PLC da gama RFC (controlador remoto de campo) possuem um visor de diagnóstico no qual podem ser lidas confortavelmente as mensagens de estado do sistema de controlo e de bus de campo. O potente processador permite processar diversas tarefas de automação a alta velocidade.

Assegure a operação contínua da sua automação com o controlador lógico programável de redundância PROFINET. Os controladores lógicos programáveis formam automaticamente um sistema redundante graças à AutoSync Technology.

A variante de segurança permite-lhe integrar funções de segurança até SIL 3 em instalações existentes. A utilização de PROFIsafe permite reduzir as despesas de cablagem e instalação.

Instalação na indústria de processos

Redundância aplicativa de sistemas

Adapte a função de redundância às necessidades individuais do seu tipo de instalação. Com base na nossa plataforma de comando PLCnext Technology, disponibilizamos-lhe um sistema de redundância para a utilização de padrões industriais abertos e acessíveis a todos os fabricantes de equipamentos.

Para garantir a redundância dos controladores PLCnext Control, pode encontrar na nossa PLCnext Store a redundância aplicativa de sistemas.

Software de visualização com funcionalidade SCADA

Confie no nosso versátil software de visualização Visu+ com funcionalidade SCADA.

Software de visualização VISU+

Software para cada aplicação

O software de visualização com funcionalidade SCADA é adequado para qualquer aplicação: desde painéis táteis compactos a PC industriais. Para além das funções padrão, como a gestão de tendências e de alarme, o Visu+ dispõe de inúmeras funcionalidades para a distribuição de alarmes e registo de dados com ligação a bases de dados externas. O conjunto de funções inclui relatórios gráficos de elevada qualidade e funções de auditoria conforme FDA 21 CRF, Part 11.

O Visu+ pode ser executado em PC Windows e também em plataformas integradas (Windows CE). Os painéis táteis da Phoenix Contact estão equipados com os componentes de runtime para equipamentos integrados. A interface OPC Classic e os diversos controladores diretos podem ser ligados através do Visu+ a controladores da Phoenix Contact e de outros fabricantes de controladores habituais.

Para a utilização móvel, a app nativa Visu+ mobile está disponível para os sistemas operativos iOS e Android. Graças à compatibilidade com multitoque, pode ser utilizada confortavelmente em dispositivos inteligentes.

Contacto pessoal
Temos todo o prazer em ir ter consigo!

Fale connosco para saber mais sobre os nossos conceitos de redundância personalizados para a indústria de processos.

Entrar em contacto agora
Conversa entre dois homens com tablet